不含 PTFE 的伸縮式滑軌,連續延展距離長達 2 公尺

20 11 月, 2024

由 iglidur ® JGPF 製成的滑動零件確保伸縮式滑軌 drylin® NT-60-4 的低摩擦和安靜運行

伸縮式滑軌 drylin® NT-60-4 不含 PTFE 和潤滑劑,可連續延長至 2 公尺的長度,適用於車輛、醫療技術或藥櫃等家具。(來源:igus® GmbH)

由於未來 PFAS 物質可能會受到更嚴格的監管,越來越多的製造業公司已經在尋找不使用這種具爭議性的化學品的產品解決方案。為了向客戶提供安全、透明的伸縮式滑軌解決方案,igus® 開發了新版本的 drylin® NT-60,這是一種由鋁製成的伸縮式滑軌,其自潤軸承材料不含 PTFE 和大約100 種其他 PFAS 化合物。滑動零件的安裝尺寸為 35,現在也提供 60,並用於不含 PTFE 且經過 PFAS 測試的伸縮導軌系統。它可以連續擴展到 2 公尺,可以用於車輛、家具和醫療產業等領域。

乍看,drylin® NT-60 似乎與先前版本的伸縮式軌道相同。三個互鎖鋁製規格整體只有寬 60 毫米和高 24 毫米,可延長至 2 公尺的長度,例如拉出露營車中的大抽屜或客廳中的層架,它可以作為完整擴展和部分擴展版本提供,此特殊功能僅在規格移動的滑動零件的材料成分中變得明顯。這種特殊特徵僅在型材在其上移動的滑動元件的材料成分中才變得明顯。igus® drylin® 線性滑軌和驅動技術產品經理 Michael Hornung 表示:「我們的材料專家已成功使用一種名為iglidur® JGPF 的新型高性能工程塑膠製造出滑動零件,該塑膠不使用聚四氟乙烯 (PTFE) 。」PTFE 是全氟化和多氟化烷基化合物 (PFAS) 化學物質中的一種,未來可能會受到更嚴格的監管,甚至完全禁止。

低摩擦乾式運行,不含 PTFE

Michael Hornung 說:「由 iglidur® JGPF 製成的滑動零件在 drylin® NT-60-4 中給人留下了深刻的印象,無需額外的潤滑劑即可實現平穩、乾式運行。與帶有滾珠軸承的傳統伸縮裝置相比,igus® 伸縮式滑軌更加可靠,維護工作更少,也更衛生,現在也可以提供不含 PTFE 的產品。」新材料還針對約 100 種其他 PFAS 化合物進行了測試,公司認為這些化合物最有可能受到未來限制的影響。新的伸縮式軌道即裝即用滑軌規格有銀色或黑色陽極氧化可供選擇,igus® 提供扁平 (NTKA-60) 和高階端蓋 (NTKB-60) 作為邊緣保護,安裝尺寸 NT-35 和 NT-27 也提供不含 PTFE 的版本。

25,000 次循環後仍可靠運作

利用 drylin® NT-60-4 伸縮式軌道的不含 PTFE 的自潤軸承材料,igus® 的材料開發再次表明可以在不犧牲技術規範的情況下免除 PFAS。專家們能夠在內部測試實驗室證明材料的堅固性,drylin® NT-60 系列的兩個伸縮式滑軌在垂直安裝位置承載 200N 的中心負載,即使經過 25,000 次循環次數,仍然可以順暢運行。Michael Hornung 說:「我們非常重視不斷擴展 drylin® 線性科技產品組合,包括這些堅固、不含 PTFE 的版本,除了伸縮式軌道系列之外,不含 PTFE 的產品範圍還包括 drylin® W 塑鋼滑座、drylin® N 系列的扁平和預緊型滑座以及 drylin® T 滑座系列,也可以在現有系統中使用不含 PTFE 的滑動元件進行改裝。

Filename: PM4924-1.jpg

Filename: PM4924-TW.docx

文章關鍵字: