乾杯!敬夏天!採用 igus 直線導向裝置的新型機器人可在數秒內倒出啤酒

26 1 月, 2024

One Two Beer GmbH 採用衛生、免上油的 drylin 線性科技,開發出自動啤酒機

衛生、免上油的 igus 主軸使啤酒飲用更加清爽、快速。(來源:igus GmbH 和 One Two Beer GmbH)

One Two Beer GmbH 採用衛生、免上油的 drylin 線性科技,開發出自動啤酒機

歡樂季節正如火如荼地進行著。為了讓排隊買啤酒的人不必等候太久,One Two Beer GmbH 開發了一種自動啤酒機。其核心是一個可移動的龍頭,它可以移動到杯底,在五秒鐘內注滿,而不會溢出泡沫。其中採用了 igus dryspin 免上油、衛生、耐用的螺桿系列。

德國的節慶季節已經到來,您喜愛的樂隊正在演出,微風輕拂,氣氛熱烈。沒有什麼比來一杯清涼的啤酒更消暑了!於是,您來到啤酒販賣區。然而,等待您的卻是令人不悅的意外:排隊的人太多了,以至於您錯過了三首歌。來自維也納的 One Two Beer GmbH 公司希望能為音樂會觀眾免去這種煩惱。因此,該公司開發了一種自動啤酒機。兩個塑膠杯並排放在一起,就像咖啡機一樣。只要按一下按鈕,注入頭就會移動到每個杯子的底部。啤酒便流淌出來。從底部灌入,不會溢出泡沫。在短短五秒鐘內裝滿啤酒,因此音樂會的觀眾無需等待太久。在勞力短缺的情況下,啤酒商可以享受機器的便利。

無需上油的優勢

啤酒機器人看似簡單優雅,但製造起來卻面臨技術挑戰。One Two Beer GmbH 執行長 Tamás Kozma 說:「要在幾秒鐘內完成灌入,必須有一個摩擦力盡可能小的直線導向裝置。」該系統需要在十分之一毫米的精度範圍內工作。系統必須盡可能緊湊,以便快速運輸。此外,它還必須不受惡劣環境的影響,包括灰塵、高溫和冷凝水。「由於我們的機器用於食品業,因此符合 FDA 規範的 100% 免上油應用對我們來說也至關重要。」經過長時間的尋找,該公司的工程師找到了 igus 以及滿足需求的產品:由緊湊型 dryspin 系列的螺桿螺母和步進馬達組成的完整線性裝置。

高性能工程塑膠搭配不銹鋼確保了衛生、省去麻煩的乾式運行

這個直線導向裝置是這樣運行的:啤酒龍頭安裝在 dryspin JFRM 系列的法蘭型螺桿螺母上。當 NEMA 23 螺桿直結步進馬達旋轉螺桿時,龍頭即可向上或向下移動。裝置相當簡單。不過,它也有一些特殊之處:螺桿螺母由符合 FDA 規範的高性能工程塑膠製成,這是一種免上油材料,可實現低摩擦的乾式運行。其優點顯而易見:與金屬製造的螺母不同,工程塑膠螺母不會因為上油而成為吸附污垢的磁鐵。用水或高壓即可輕鬆清潔。線性滑軌非常衛生,其機械系統完美運行。工程塑膠和不銹鋼的搭配還能防止腐蝕。由於無需重新上油,因此完全免保養。

螺桿效率高達 82%

然而,耐腐蝕和耐髒汙並不是直線導向裝置經久耐用的主要原因。igus 還將螺母的螺紋邊緣擴大了 1.3 倍,以實現 dryspin 技術。螺桿的螺距也更寬。擴大螺紋邊緣意味著動力傳輸需要更高性能的塑膠和摩擦優化的材料。igus dryspin 螺桿驅動業務主管 Hendricks 說:「不對稱設計使其使用壽命能比對稱梯形螺桿延長 30% 左右。」我們還將螺母和螺桿的側邊角度進行扁平優化。「這使其效率達到 82%,高於平均水準。」

查看 One Two Beer 的實際應用:https://youtu.be/iOvOOd8lioo

Filename: PM4223-1.jpg

Filename: PM4223-TW.docx

文章關鍵字: