使用可分離的 igus 工程塑膠法蘭軸承可減少 80% 的組裝工作
4 8 月, 2025
在 2025 年 LIGNA 展覽上,動態工程塑膠專家推出了一款易於更換的新型 igubal 法蘭軸承
如果木工行業的輸送帶因固定式法蘭軸承的缺陷而發生故障,那麼每一秒都會造成金錢損失。為了在這種緊急情況下減少高達 80% 的組裝工作,igus 在 2025 漢諾威 LIGNA 展覽上展示了 igubal 新型固定式法蘭軸承。由堅固的高性能工程塑膠製成的軸承可分成兩個部分組成,無需拆卸心軸即可快速更換。
木材加工廠的輸送帶處於停機狀態。現在需要快速服務來盡可能地減少停機時間。令人煩惱的是故障的固定式法蘭軸承座難以更換,拆卸鄰近的機器零件和心軸需要幾個小時。igubal 魚眼軸承業務負責人 Thomas Preißner 解釋:「為了減少長時間停機問題並提高木工行業的生產率,我們重新考慮了軸承設計,最終成果是一個由雙零件組成的法蘭軸承,只需幾分鐘即可組裝和拆卸。」客戶可以將底座和嵌入型魚眼軸承的兩半放置在心軸周圍,並使用螺絲連接將它們直接固定到心軸上,而無需拆卸心軸。“這可將組裝時間縮短高達 80%,並最大限度地減少停機時間。”
LIGNA 展覽新品:緊湊型 208 型可分離式法蘭軸承,適用於狹小安裝空間
2024 年, igus 已經推出了兩個版本的分離式 igubal 法蘭安裝軸承:四孔法蘭安裝軸承 (F208) 和兩孔法蘭安裝軸承 (FL208)。Thomas Preißner 解釋:「木工行業的反饋非常好,因此我們在 2025 LIGNA 展覽上推出了一個新版本,為設計工程師提供了更多的彈性,特別是在有限的空間中:緊湊型 208 版本現已上市。」由於這些軸承的孔距與經典的一體式 F 和 FL 軸承座相同,因此無需改變安裝表面即可更換。新型法蘭安裝軸承不僅易於安裝,而且堅固耐用。軸承座採用抗衝擊的聚合物 igumid G 製成,可承受 -40°C 至 +120°C 的溫度,嵌入式魚眼軸承由 iglidur J3 製成。Thomas Preißner 表示:「在我們佔地 5,500 平方公尺的內部測試實驗室進行的長期測試表明, 這些嵌入式魚眼軸承的耐磨性比傳統金屬解決方案高出 12 倍,而成本降低約 40%,該軸承還具有耐腐蝕和耐多種化學品的特性。」
擺脫潤滑,成為木工產業的改變者
由於融入了固體潤滑劑,軸承不需要額外上油。這可以降低維護成本,降低人力成本,並防止故障的風險。Thomas Preißner 表示:「36% 的機器故障是由於潤滑不足造成的,擺脫潤滑才是真正的關鍵。由於無需潤滑,軸承也更能抵抗木屑,否則木屑會迅速與油脂結合形成糊狀物,進而增加傳統軸承的摩擦力。這也提高了無潤滑軸承的可靠性。」
圖片說明:

圖片 PM2525-1
igus 在 2025 LIGNA 展覽上展示的 igubal 法蘭軸承易於更換,可將組裝工作減少 80%。(來源:igus GmbH)