使用新型 igus 滑動拖鏈可將室內起重機的成本降低高達 40%

11 6 月, 2025

motion plastics 動態工程塑膠專家開發輕量化拖鏈,適用於長行程的輕型滑動應用

igus 開發了一種新型經濟實惠的拖鏈——G4.42 滑行拖鏈,專門用於室內起重機等滑動應用。(來源:igus GmbH)

拖鏈專家 igus 在漢諾威工業展上展示了滑動拖鏈的新產品,它是專門為滑行應用而開發的,非常適合長達 30 公尺的行程,例如室內起重機,其緊湊的設計可確保節省 30% 至 40% 的成本。

由高性能工程塑膠製成的拖鏈在世界各地被使用,它們主要目的是可靠地引導電線電纜,例如在生產場所使用的室內起重機。igus 現已開發出一種新型、特別經濟實惠且輕量化的拖鏈,適用於非常簡單的滑行應用,行程可達 30 公尺。滑動拖鏈 G4.42 的特點是具有超大的滑動表面和特殊的材質,僅在需要滑行運動時使用。由於這種創新設計,G4.42 比 igus 標準拖鏈輕 25%, G4.42 的另一個優點是經濟實惠的側邊鏈節,結合較大的節距,滑動拖鏈僅由幾個單獨的不同部件組成。與 igus E2 和 E4 產品範圍內相同尺寸的標準拖鏈相比,價格優勢達到 30% 至 40%。igus 拖鏈產品管理主管 Christian Ziegler 表示:「在客戶面臨巨大成本削減壓力的時代,我們開發了一款不僅可以節省成本,而且在應用中具有長使用壽命的產品。」新型滑動拖鏈還在 igus 的 4,000 平方公尺 測試實驗室中接受了嚴格測試。此外,igus 為其所有拖鏈提供四年保固。

回收拖鏈

當拖鏈達到其產品使用壽命會發生什麼情況?為此, igus 推出了「chainge 拖鏈回收計畫」。該回收計劃旨在以環保的方式重新利用廢棄的拖鏈,無論製造商是誰,舊塑膠拖鏈都可以回收,為循環經濟做出貢獻。該計劃的參與者將獲得一張購買 igus 產品的優惠券作為回饋。自計劃啟動以來, igus 已經回收了超過 170 噸的廢棄塑膠。igus 利用回收材料製造新型拖鏈系列,例如 igus 的標準 E2.1 系列現在採用再生材料。

您可以在線上找到有關滑行拖鏈的更多資訊:https: //www.igus.eu/energy-chain/news/series-g4-42

Filename: PM1625-1.jpg

Filename: PM1625-TW.docx

Filename: PM1625-TW.pdf

文章關鍵字: