使用 igus® 新型 readycable® 查找器找到合適的驅動電纜
13 11 月, 2024
只需一次登陸即可找到合適的拖鏈電線電纜,包括產品使用壽命保固

運動工程塑膠專家 igus® 發布了最新版本的 readycable® 查找器,這是一個線上工具,可以更輕鬆地選擇合適的驅動電纜。用戶只需一次登錄,就能以最優惠的價格找到合適的電纜。整合的 chainflex® 耐彎曲電纜使用壽命計算器可以可靠地預測電纜的使用壽命。
為馬達尋找電纜的客戶可在 igus® 找到多種選擇,我們提供超過 6,000 種驅動電纜,適合 38 個製造商標準。全新的 readycable® 查找器可協助客戶選擇合適的電纜。憑藉其最新的、使用者友好的設計,線上工具僅需要馬達製造商的電纜產品型號,即可找到合適的 readycable® 預裝配電纜產品。客戶可以從多達七種不同品質的電纜中進行選擇,這些品質是針對拖鏈的特殊要求而設計的,其中包括不同的外護套材料和特定的技術規範,這些材料和技術規範可能會根據運行條件而有所不同。價格、節省的成本以及電纜的交貨時間也會即時顯示,客戶可以在線上商店快速下單。電纜的產品使用壽命可以使用整合式耐彎曲電纜使用壽命器計算。readycable® 和 readychain® 產品經理 Markus Hüffel 說:「我們新開發的 readycable® 查找器旨在讓我們的客戶和 igus® 業務工程師盡可能快速、輕鬆地選擇最佳電線電纜,同時節省成本。」由於優化的使用者介面和簡便的操作,我們的客戶可以在最短的時間內收到從產品技術規範到運輸準備的所有重要資訊。
適用於 2024 SPS 展覽的全新 chainflex® 耐彎曲電纜使用壽命計算器
憑藉其線上工具,igus® 專注於客戶服務、效率和永續發展。與 2024 紐倫堡 SPS 展覽同期,igus® 也推出了精進的 chainflex® 耐彎曲電纜使用壽命計算器 2.0 版本。此線上工具可協助客戶使用來自 igus® 4,000m 2 測試實驗室的真實測試數據和基於 AI 的計算來確定其所選電線電纜的產品使用壽命。輸入行程、速度、加速度和最大彎曲半徑等參數後,線上工具立即提供電纜耐用性的精確計算。客戶也可以直接下載保固證書,這是根據其應用參數和計算的往返次數得出。耐彎曲電纜業務負責人Rainer Rössel 解釋:「新型的使用壽命計算器使我們的客戶能夠找到適合其應用的理想電纜,無論是在成本方面還是永續發展方面。
了解線上工具的更多資訊:
readycable® 產品查找器 (igus®.tools)
全新的 chainflex® 耐彎曲電纜使用壽命計算器將於 2024 年 11 月 12 日上線:
www.igus.eu/cf-sps-24