創新混搭!igus 推出木材和工程塑膠製成的新型轉盤軸承

5 9 月, 2024

永續發展與創新技術的完美結合 – igus 推出由 WPC 製成的轉盤軸承

由 WPC 製成的新型 igus 轉盤軸承不僅具有自然的木質外觀,更重要的是以低碳排放令人留下深刻印象。(來源:igus GmbH)

隨著由 WPC(木材塑膠複合材料)製成的新型轉盤軸承的推出,igus 在將可再生原材料融入工業生產方面又向前邁進了一步。透過使用 50% 的木材和 50% 的高性能工程塑膠,客戶獲得了一種經濟實惠且免潤滑的轉盤軸承。它在強度、耐用性和環保之間取得了良好的平衡,而且二氧化碳排放量低。

如何將可再生原材料用於工業領域?工程塑膠專家 igus 思考了這個問題,並首次開發出了由木塑複合材料(簡稱 WPC)製成的 iglidur PRT 轉盤軸承。igus GmbH 轉盤軸承產品經理 Marc Trenkler 解釋:「作為工程塑膠專家,我們現在也開始涉足木材領域。去年,我們首次將木質心軸作為直線導向裝置的搭配件。今年,我們將木材直接整合到我們的產品中。」在這方面,igus 依靠其專業的射出成型工藝。新型 PRT 由 WPC(木材纖維和 iglidur 高性能工程塑膠的混合物)製成。材料中含有固體潤滑劑,使轉盤軸承運行平穩、免潤滑、免保養。木質材料使產品整體看起來更自然。基座和部件均由 WPC 材料製成。只需四顆螺絲即可將兩個零件組合起來。

經濟實惠,低碳排,使用壽命長

igus 的轉盤軸承專為標準安裝尺寸 PRT 02 而開發,與經濟實惠的塑鋼 PRT 相比,具有成本效益,但性能不打折扣。它易於調整,例如在傢俱技術中,具備滿足各種應用要求的堅固設計。這款新產品的一大特點是二氧化碳排放量極低,僅為 0.0577 公斤。相比之下,PRT-02-30-ECO 的二氧化碳排放量為 0.819868 公斤,而其 97% 的成分都是回收材料。為了確保新型轉盤軸承的可靠性,我們在佔地 3,800 平方公尺的 igus 實驗室中對其進行了大量的實際測試。這些分析證實了產品在各種運行條件下的高品質和可靠性。

Filename: PM2024-1.png

Filename: PM2024-TW_092924.docx

文章關鍵字: