只需三分鐘即可線上配置和訂購客製 CNC 零件

25 10 月, 2023

igus 在線上 CNC 服務 2.0 中增加了新功能,包括即時可行性分析和預測產品使用壽命

只需點擊幾下,就能使用耐用的高性能工程塑膠加工零件:線上 CNC 服務 2.0 提供透明的價格、即時可行性分析、計算產品使用壽命以及簡化訂單處理流程。(來源:igus GmbH)

時間至關重要。例如,生產設備需要保養,但所需部件沒有庫存。透過 igus 線上 CNC 服務 2.0,可以在幾分鐘內處理由耐磨高性能塑膠製成的加工件訂單。

透過電子郵件寄送設計圖紙、等待可行性評估、電話說明問題:所有這些過程都費時費力。igus 的 iglidur 棒板材精益工程師 Patrick Schwitalla 說:「為了盡可能減少客戶的工作量,尤其是在時間緊迫的情況下,我們於 2020 年 10 月推出了線上 CNC 服務,並得到了客戶的積極回饋。這促使我們繼續開發新功能,並精進工具的使用者介面。現在,訂單處理變得更快、更方便了,只需點擊幾下就大功告成了。」該服務已在德國和奧地利推出,即將在其他國家推廣。

幾秒鐘內自動完成可行性和公差檢查

客戶只需以 STEP 檔的形式上傳部件的 3D 模型,就能立即收到包含透明價格資訊的可行性分析。還能直接獲得有關生產的視覺化回饋,功能還在不斷擴展中。如果由於複雜性或生產原因而無法計算,線上工具也會給出提示,透明性在這裡至關重要。igus 還提供以 PDF 或圖檔形式上傳技術圖紙的選項,以便在數秒內進行自動檢查。客戶會立即收到有關公差和圖紙等其他資訊。該工具可直接在圖紙上顯示不可行的尺寸、幾何和位置公差,並提出修正建議。

透明、可靠的產品使用壽命預測

這是提供可靠定價資訊的基礎。根據材料、數量、交貨時間和公差選擇,價格會隨著參數的變化而調整,確保始終保持最佳的透明性和設計協助。即將推出的另一項功能是整合滑動應用的產品使用壽命預測。igus 在其內部實驗室收集了大量測試資料,因此可以快速方便地計算出產品使用壽命。如果一切正常,則可將零件添加到 igus 購物車中,要求報價或直接線上訂購,這樣就可以快速地將應用投入生產。如果客戶選擇快速加工,則加工好的零組件最快可在三天內快速出貨。Schwitalla 說:「這樣做的好處是,客戶可以從一個來源獲得一切。線上工具、多種材料選擇、生產、客製化諮詢都直接來自 igus。我們的全方位服務能讓客戶在最短的時間內,方便地獲得特殊的 CNC 零件。自潤滑、高耐磨耗工程塑膠的材料種類繁多,這意味著幾乎可以為任何應用找到合適的解決方案。」

得益於線上 CNC 服務,生產線及時恢復運行

這項服務已經在實踐中證明了價值,例如聖誕食品(如Dresden 聖誕蛋糕)的最大生產商 Dr. Quendt GmbH。Dr. Quendt GmbH 的專案工程師 Tom Oldach 說:「我們希望降低保養時間,透過 iglidur 軸承替換現有的 PA 軸承。igus 線上 CNC 服務提供非常快速的價格計算和運輸,使我們能夠在短短幾天內採購零件,並使生產線重新啟動和正常運行。」

有關 igus 線上 CNC 服務的更多資訊,請前往:CNC service I Fast I Simple I Transparent (igus.eu)

Filename: PM5123-1.jpg

Filename: PM5123-TW.docx

Filename: PM5123-TW.pdf

文章關鍵字: