無需潤滑且堅固耐用:igus 推出適用於惡劣環境的新型混合齒輪箱
12 10 月, 2026
Apiro 齒輪箱由工程塑膠和鋅壓鑄製成,兼具穩定性、靈活性和免維護。
從傳統的金屬齒輪箱改用 drygear Apiro 系列高性能工程塑膠製成的蝸輪蝸桿,可帶來許多優勢:降低成本、減輕重量、無需潤滑。然而,許多設計工程師無法進行這種轉換,因為運行環境過於嚴苛。igus 現在推出了 drygear Apiro HD,這是一個混合解決方案,可精準補足這一不足。蝸輪仍然由無需潤滑的耐磨工程塑膠製成,鋅壓鑄基座提供必要的堅固性。
對於一些簡單的定位應用中,金屬齒輪箱體積過大、重量過重、維護成本過高,而且通常價格昂貴,其中一個替代方案是 igus 的模組化變速箱系統 Apiro。設計工程師可以使用關節、驅動元件和齒輪箱,其中大部分由高性能工程塑膠製成,構建輕巧、經濟高效且無需潤滑的自動化解決方案,例如物料搬運中的簡易推桿系統或食品飲料行業的規格調整系統。igus drygear 齒輪和變速箱銷售主管 Steffen Schack 表示:「我們經常收到感興趣的設計工程師的反饋意見,表示他們擔心變速箱在更嚴苛的應用中可能會受到損壞,例如運輸貨物時的撞擊,因此,我們為一款常用型號 Apiro 蝸輪蝸桿生產了鋅壓鑄基座,使其現在也能適應更惡劣的環境條件。」
負載最高可達 70 公斤
全新鋅壓鑄基座增加了變速箱的負載能力,更堅固的外殼材料可承受高達 70 公斤的靜態負載和高達 25 公斤的動態負載。igus drygear 齒輪和變速箱技術主管 Judith Merz 博士說:「透過新型基座,我們滿足了格式調整日益增長的需求,從而確保即使在遭受機械衝擊時,系統也能保持正常運作,鋅壓鑄也比鋁或鋼更經濟實惠,這種材料的特點是強度高、耐腐蝕。由於鋅的熔點較低,因此非常容易加工,能夠達到極高的尺寸精度,這同時降低了後續加工處理所需的能源需求和工作量。此混合型產品內部仍採用傳動比為 4:1 的塑膠蝸輪,實現真正免潤滑、免保養。因此,我們創造了一種特別堅固且經濟高效的解決方案。」
了解更多關於 Apiro HD 的更多資訊,請參閱:https://www.igus.com.tw/product/drygear-apiro-gearbox-heavy-duty
圖片說明:

圖片 PM2426-1
igus 開發了免保養的 Apiro HD 變速箱,具有堅固的外部基座,特別適合嚴苛的環境條件,例如飲料生產線的尺寸調整。(資料來源:igus SE & Co. KG)