細如髮絲:0.2 模數的新型 igus 微型齒輪
29 11 月, 2023
微型齒輪有著精巧的齒型,適合在狹小的安裝空間內進行非常精確的應用

從微型驅動器到顯微鏡再到精密工程,世界各地的工程師們正在製造越來越袖珍的產品。現在,igus 可以生產模數小至 0.2 的微型齒輪,尺寸非常接近人的髮絲。由於採用了高性能工程塑膠,這些齒型能實現精確、低磨損的運動,從而生產出高品質的產品。
當攝影師變焦相機時,一個由小至毫米的微小齒輪組成的變速箱會在鏡頭內移動。它們非常小,肉眼幾乎看不到。igus iglidur 齒輪產品經理 Steffen Schack 說:「此類精密工程應用要求微型齒輪具有足夠的強度和耐磨性,能夠可靠地運行數年。為此,我們對生產進行了優化,用高性能工程塑膠製造模數小至 0.2 的微型齒輪。」客戶可以使用 iglidur 棒板材,包括 iglidur A180 和 iglidur A500。這些材料經過摩擦優化:不僅堅固耐用,而且具有良好的耐磨特性。同時,它們比金屬齒輪輕更多。
細如髮絲的齒型
透過小至 0.2 的模數,igus 進一步突破了機械生產的極限。Schack 說:「我們有能力製造肉眼幾乎無法看到的齒輪,這使我們有別於市場上的許多競爭對手。儘管尺寸很小,卻具有出色的機械性能。它們可以在精密工程中實現可靠、高精度的運動。」
小批量生產也能獲得經濟實惠的價格
igus 現在可以根據客戶要求生產高性能工程塑膠製成的微型齒輪。Schack 說:「我們使用 iglidur 圓棒材進行機械生產,即使是小批量也能提供經濟實惠的價格。我們可以透過射出成型進行大批量生產,例如用於汽車批量生產。」這種齒輪適用於需要在極小的安裝空間內進行精細移動的各種應用,例如顯微鏡、光學儀器、微型馬達和其他微型驅動器。