透過長時間測試確保電池生產的安全性: igus 拖鏈獲得全新乾燥無塵室認證
1 9 月, 2025
E6、 e-skin flat、 e-skin soft 和 easy chain E14 在 Fraunhofer IPA 的長時間測試中證明了其適用於乾燥無塵室
兩年前, igus 推出了首款經過認證適用於乾燥無塵室的拖鏈 E6.29。為了向客戶提供長期可靠的產品,運動工程塑膠專家委託 Fraunhofer IPA 進行測試,研究其拖鏈在乾燥無塵室中的老化行為,並獲得了良好的成果。目前,igus 已與 IPA 合作開發了新的證書,在長期測試後已確認拖鏈 E6、 e-skin flat、 e-skin soft 和 easy chain E14 適用於乾燥無塵室。
在半導體和電池生產中,高度清潔至關重要。由於這些技術必須提供越來越高的性能並且盡可能小,因此它們變得更加敏感,這也增加了對生產環境的要求, 透過乾燥室和無塵室的組合來滿足這項要求。 然而,並非所有機器零件都能承受這些嚴苛的環境條件。產品經理 Kira Weller 解釋:igus「在乾燥無塵室中,許多系統的使用壽命很短,兩到三個月後就需要更換,由於材料通常不是為此設計的而且會變得易碎,因此由於乾燥條件,粉塵產生數量可能會顯著增加。」因此,igus 在這種乾燥環境中測試了其適用於無塵室的拖鏈產品組合,例如 e-skin soft、 e-skin flat 和 E6 等。我們與 Fraunhofer IPA 合作,現已開發出兩項新證書 ,用於驗證這些拖鏈在相對濕度低於 1% 的乾燥環境中的耐用性和發塵量。」
10 個月和 1,500 萬次往返次數依然保持高度衛生
兩個新證書分為「Pre-aging」和「Aging behaviour」。為了獲得「Aging behaviour」證書,我們在乾燥室中對兩種拖鏈系統 E6.J 和 e-skin flat 進行了 10 個月的測試。在此過程中,他們完成了超過 1,500萬次往返次數,這些拖鏈每兩個月都經過 ISO 等級測試和認證。e-skin flat 無塵室拖鏈在往返次數測試中獲得了 ISO 4 級最高認證,但無法獲得更高級別的認證,因為測試環境為(ISO 等級 3 乾燥無塵室,相對濕度低於 1%,相當於露點為 -40°C)。E6.J 也能夠維持這種結果四個月,但最終達到了 ISO 等級 5,這對電池生產來說是一個非常好的結果。
針對 e-skin soft 和 easy chain E14 拖鏈系統進行的「Pre-aging」證書,這些拖鏈在經過 1,500 萬次往返運行和在乾燥室中放置 10 個月後仍能正常運行。在這裡, igus 拖鏈也獲得了最佳的 ISO 等級 4 認證。憑藉這些長時間的研究和 Fraunhofer IPA 的認證, igus 能夠確保拖鏈系統的粉塵排放量非常低,因此可以安全地在乾燥無塵室中實現自動化。
有關用於電池生產的 igus 零組件的更多資訊: https://www.igus.eu/industry/microelectronics/components-for-battery-production
圖片說明:

圖片 PM2125-1 igus 拖鏈現已在長期測試中證明了其適用於乾燥無塵室,並獲得了 Fraunhofer IPA 頒發的兩項新證書。(來源:igus GmbH)