面向太陽,無需潤滑:igus® 零組件確保太陽能追日系統的精確調節
28 11 月, 2024
CityFreighter 推出適用於移動房屋的「Solartrackr」 – 可量產的新產品採用免保養運動工程塑膠

為了能夠獨立為移動家庭提供電力,CityFreighter 公司開發了一款太陽能追日系統,可自動朝向太陽,從而確保最大功率輸出,其機械結構由免潤滑 igus® 運動工程塑膠製成。即使在惡劣的天氣條件下,它們也能確保太陽能板的精確且免維護的移動。
想像一下,您在湖邊有一個完美的地方,但由於太陽能板一直面向同一個方向,導致沒有足夠的電力。這正是 CityFreighter 全新的 ” Solartrackr ” 發揮作用的地方 – 一款移動式太陽能追日系統,可自動朝向太陽,從而最大限度地提高能源產量,整合的風速計可確保系統在強風下自動回縮。此外,它可以延伸到預定的高度,以避免與屋頂艙口碰撞。Solartrackr 的價格僅為 1,381 歐元(加上太陽能柔性電池板),是一種經濟實惠的替代品,可以取代加州製更昂貴、更重的型號,後者的價格約為 5,000 歐元,這兩個系統都是世界上第一個系列生產的移動房屋太陽能追日系統。Solartrackr 重量僅 21 公斤,與大型 340W 面板結合,輕巧、可移動,是移動房屋業主的理想選擇。然而,潛力遠不止於此:公車站和偏遠地區也可以從這項技術中受益。
免潤滑運動工程塑膠可抵禦風雨
igus® 的零組件組成了太陽能追日系統的核心部件。例如,PRT-04 轉盤軸承允許太陽能板在任何方向上進行精確且免潤滑的校準。此外,igus® SLS 齒輪可確保轉盤軸承的精確角度調整。這樣,總能找到與太陽的最佳角度,從而顯著提高能源產量。模組的高度可藉助堅固的不銹鋼梯形螺桿和由高性能工程塑膠 iglidur® J 製成的配套支架進行調節,即使在不斷變化的天氣條件下也能精確工作。為了優化軸承,CityFreighter 還使用了由耐用型材料 iglidur® J、iglidur® G 和 iglidur® W300 製成的各種 igus® 自潤軸承和止推墊圈,這些組件具有耐用、免維護和耐磨等特點,非常適合在惡劣環境下使用。Michael Schoening CityFreighter Europe GmbH 執行長表示:「igus® 經濟高效的零組件是我們 Solartrackr 的決定性因素,它們的免潤滑運行、精度和耐用性使我們能夠提供可靠且免維護的解決方案。」 Solartrackr 目前正從原型機進入到系列生產,該公司正在為大規模生產做準備。為了推動這項進程,Michael Schoening 在眾籌平台上發起了預售活動。早期支持者或買家有機會成為第一個購買 Solartrackr 的人,並直接從這項開創性技術中受益。