1,500 個生產應用:igus 為自己的工廠以及 Automatica 機器人及自動化技術展覽帶來低成本自動化
22 12 月, 2025
高效率、經濟高效、適合日常使用:從協作機器人到 AGV 無人搬運車,機器人可以執行單調的任務並減輕員工的負擔
更少的繁瑣任務、更快的流程和更高的效率:工程塑膠專家 igus 在自己的生產和物流中實施廣泛的自動化。目前已有超過 1,500 種應用投入使用,例如協作機器人、自駕車、並聯式機械手臂等,數量每天都在增加。這表示:自動化不一定昂貴或複雜。
有些工作幾乎沒人願意再做了,例如每天要從射出零件中清除多餘的塑膠數千次。激勵人們進行這樣的例行公事變得越來越困難。igus 低成本自動化業務主管 Alexander Mühlens 證實:「這是完全可以理解的,因此,我們推出了一個名為「沒有無聊的工作」的倡議。透過自動化簡單的任務,我們希望幫助員工擺脫單調和無聊的任務,並使流程更有效率。」
傳遞自動化知識
最初只是一個小型專案,但如今已快速發展:igus 已經利用機器人在科隆的生產工廠中以經濟高效的方式實現了 1,500 個自動化應用。未來兩年,igus 計畫再實現 1,000 個機器人應用。此外,igus 在自家生產工廠中累積了豐富的經驗,開發並調試了數十個應用,投資回報期不到三個月。我們希望將這些知識傳遞給那些先前因傳統自動化解決方案的高成本和複雜性而望而卻步的客戶。2025 機器人自動化展覽 Automatica 提供了絕佳的機會。公司可以複製 igus 使用的所有自動化解決方案,也可以在公司內部複製,或在現場將其完全組裝並投入使用。igus 實現這一目標的基礎是線上平台 https://rbtx.tw/zh-TW。在這裡,您可以找到來自 200 多家製造商的 1000 多種低成本機器人和零組件,例如夾爪和視覺系統,它們都可以根據模組化原理進行組合,並提供相容性保證。Alexander Mühlens 說:「我們的座右銘是讓機器人服務每個人,即使是預算低、自動化經驗不足的小公司。」
協作機器人ReBeL :僅需八週即可獲得投資回報
ReBeL 是一款由高性能工程塑膠製成的關節式機械手臂,售價僅 4,970 歐元。得益於直觀的軟體,定義動作就像玩電腦遊戲一樣簡單。Alexander Mühlens 解釋:「機器人非常適合簡單的拾取放置任務或作為組裝工具,而大型工業機器人則無法勝任這些工作。」igus 透過在其自有生產設施中每天執行這些「枯燥乏味的工作」來證明 ReBeL 的價值。在那裡, ReBeL 每天在端桿上鑽孔數千個螺紋,並在擠壓過程中使用機械手臂上的噴墨列印裝置對零組件進行標記。它永遠不會感到疲倦或無聊,僅八週後就實現了投資回報。
自駕車、澆口拾取機和並聯式機械手臂
igus 的其他自動化解決方案也能實現類似的快速投資回報。例如 ReBeL Move,這款四輪自走車可在 igus 工廠內運送重達 200 公斤的零件,該機器人可透過應用程式在 15 分鐘內完成設定,Alexander Mühlens 解釋:「大約 3 萬歐元的成本在短短八個月內就攤銷完畢。」igus 的 1,000 多台射出機上,自動化解決方案能夠快速移除射出件上的塑膠澆口,僅在六個月就回收了投資成本。另一個例子是:並聯式機械手臂將拖鏈的鏈節放入自動組裝機,約 4 萬歐元的成本在十個月內就取得投資回報。所有這些例子都表明如今許多公司能夠以可控的預算和少量經驗可靠地實現常規流程的自動化,這意味著他們受到熟練勞動力短缺的影響較小,igus 支援他們在這方面的努力。
圖片說明:

圖片 PM3025-1 機器人技術已成為許多工廠不可或缺的一部分,而且不僅限於此。經濟高效的自動化減輕了員工的負擔並確保流程更有效率。(來源:igus SE & Co. KG)