歡樂季節正如火如荼地進行著。為了讓排隊買啤酒的人不必等候太久,One Two Beer GmbH 開發了一種自動啤酒機。其核心是一個可移動的龍頭,它可以移動到杯底,在五秒鐘內注滿,而不會溢出泡沫。其中採用了 igus dryspin 免上油、衛生、耐用的螺桿系列。
它經濟實惠、結構緊湊、重量輕,可快速安裝:igus 在 iglidur PRT轉盤軸承系列中增加了一種緊湊的低成本型號。PRT-05-15-PC 不僅降低了成本,還保護了環境。新型轉盤軸承由 97% 的高性能回收塑膠製成。
貴的東西一定好嗎?不僅食品雜貨,拖鏈也是如此。最簡單的產品往往不僅成本最低,而且還代表了最好的技術。igus 現在特別為低應力和扁平電纜開發了 snapchain 2.0。該拖鏈系統僅由一個側鏈組成,電纜可以用電纜束帶固定在其上。它完全由回收材料製成,因此是一種永續的解決方案。