未來港口的改革者: igus 為第 2,000 台 STS 起重機配備拖鏈

發佈於: 27 6 月, 2025

全球各地的海港都面臨著巨大的壓力:為了保持競爭力,碼頭必須在更短的時間內處理更大的船舶。因此,越來越多的客戶使用與工業 4.0 相容的現代化零組件,例如 igus 的堅固拖鏈系統。igus 動態工程塑膠專家目前已為第 2,000 台 STS 起重機配備了拖鏈,並正在幫助越來越多的碼頭迎向未來。

查看更多...

igus 不含 PTFE 的定位系統可實現精確調節

發佈於: 25 6 月, 2025

無論是使用感測器移動到指定位置,將頭枕調整到所需高度,還是將螢幕調整到符合人體工學的位置: igus 推出了帶有不含 PTFE 的 drylin WWP 新型線性滑軌,可執行簡單的定位任務,例如在汽車內裝。該解決方案直觀、緊湊、耐用,並且由於採用了免潤滑高性能工程塑膠和鋁的材料組合,因此特別輕巧、衛生且維護成本低。

查看更多...

使用新型 igus 滑動拖鏈可將室內起重機的成本降低高達 40%

發佈於: 11 6 月, 2025

拖鏈專家 igus 在漢諾威工業展上展示了滑動拖鏈的新產品,它是專門為滑行應用而開發的,非常適合長達 30 公尺的行程,例如室內起重機,其緊湊的設計可確保節省 30% 至 40% 的成本。

查看更多...