新型拖鏈輸送架節省了 88% 的卡車運輸量

發佈於: 25 8 月, 2025

由於德國道路上的貨車車流量不斷增加,有效利用裝載空間變得越來越重要。因此, igus 開發了新型 readychain 全裝配拖鏈環保輸送架。全裝配拖鏈的運輸和環保輸送架由堅固的樺木多層板製成,與傳統的金屬輸送架不同,它無需工具即可拆卸。在回程運輸過程中,它可節省高達 88% 的運輸量,減少碳排放和運輸成本。環保輸送架現已可供 readychain 全裝配拖鏈服務的客戶使用。

查看更多...

3D 列印高精度耐用齒輪,產品使用壽命延長五倍

發佈於: 18 8 月, 2025

齒輪是許多機械系統的核心。它們驅動機器,使機器人能夠進行精確的運動,並且對於變速箱和自動販賣機來說是必不可少的。客製且耐用的齒輪需求日益增加。為此,igus 現已開發出一種用於 DLP 光固化列印技術的新型 3D 列印樹脂 iglidur i4000,這種創新材料是專門針對齒輪的特殊要求而設計的。與傳統的 3D 列印樹脂相比,它的斷裂伸長率高出 13倍,產品使用壽命長 5 倍。

查看更多...

全球首創:經 ESD 認證的拖鏈管線包,為電子產品生產提供最高安全性

發佈於: 11 8 月, 2025

Triflex ESD 由高性能工程塑膠 igumid ESD 製成的多維拖鏈組成,拖鏈中可放入如動力電纜、數據電纜以及從機器人底座連接至其工作工具的液壓軟管。標準 RS 回縮系統或纖維桿系統基於相同的拖鏈回縮系統:內部玻璃纖維桿確保自動回縮或懸空長度,防止機器人與拖鏈之間的接觸,它們完全被抗靜電 triflex R 多維拖鏈完全包覆,因此可能產生的電壓都可以立即消散,此拖鏈也可作為封閉式 TRC ESD 系統使用,該系統具有Fraunhofer IPA 的乾燥無塵室認證(ISO 4 級和 5 級)。 Matthias Meyer 說:「這兩款系統均可適配所有常見的機器人類型和製造商,其標準版本已在客戶應用中成功運行超過 15 年,拖鏈和關鍵區域所有連接均已獲得 ESD 認證,可為我們的客戶提供更高的安全性。

查看更多...

使用可分離的 igus 工程塑膠法蘭軸承可減少 80% 的組裝工作

發佈於: 4 8 月, 2025

在 2025 年 LIGNA 展覽上,動態工程塑膠專家推出了一款易於更換的新型 igubal 法蘭軸承,如果木工行業的輸送帶因固定式法蘭軸承的缺陷而發生故障,那麼每一秒都會造成金錢損失。為了在這種緊急情況下減少高達 80% 的組裝工作, igus 在 2025 漢諾威 LIGNA 展覽上展示了 igubal 新型固定式法蘭軸承。由堅固的高性能工程塑膠製成的軸承可分成兩個部分組成,無需拆卸心軸即可快速更換。

查看更多...