igus 不含 PTFE 的定位系統可實現精確調節

25 6 月, 2025

緊湊、輕量化、低維護:新型 drylin W 線性滑軌具有卡扣功能,即使在狹小的安裝空間內也能實現精確調節

新型線性滑軌採用不含 PTFE 的 drylin WWP 滑座,可用於多種用途,例如用於咖啡機、調整頭枕和螢幕或用於帶腳踏的沙發。(來源:igus GmbH)

無論是使用感測器移動到指定位置,將頭枕調整到所需高度,還是將螢幕調整到符合人體工學的位置: igus 推出了帶有不含 PTFE 的 drylin WWP 新型線性滑軌,可執行簡單的定位任務,例如在汽車內裝。該解決方案直觀、緊湊、耐用,並且由於採用了免潤滑高性能工程塑膠和鋁的材料組合,因此特別輕巧、衛生且維護成本低。

人們喜歡舒適、個性化的客製服務。隨著技術的進步,越來越多的東西被發現可以單獨定位以實現舒適和符合人體工學的使用,從車廂內帶有腳踏和螢幕的沙發到飛機和火車上的頭枕和扶手,減少繁複的動作使整體使用更加便利。線性科技和驅動技術產品經理 Michael Hornung 表示:「許多製造商都希望線性滑軌具有盡可能緊湊的卡扣機構,並且不需要槓桿或其他複雜的機電元件。因此,我們開發了具有卡扣功能的新型線性滑軌 drylin WWP,它可以實現簡單且經濟實惠的定位。」

精準、堅固、靈活調整

線性滑軌由兩個零件組成:一個由高性能工程塑膠製成的滑座,可以連接到要移動的物體上,以及一個鋁製線性滑軌,可在上面進行動態移動,例如沙發頭枕的調整。其特色是:導軌上每隔一定距離設有幾個直徑僅為幾毫米的工程塑膠套環。滑座底部有一個鋼製魚眼球頭,位於可選擇預緊的彈簧上。在調整過程中,一旦達到預定位置,物體會牢固在原位。最大靜態負載能力垂直導向為 100N,水平導向為 50N。要拆卸滑座,客戶只需施力將球頭從凹槽中推出即可。Michael Hornung 表示:「由於沒有複雜的機械零件,該系統非常直觀、耐用且安全,已在我們自有的 4,000 平方公尺測試實驗室經過測試。」

減輕 65% 重量,無需潤滑即可實現乾式運行

客戶可以根據自己的應用調整新的線性滑軌。滑軌的長度可達 3,000 毫米,並且有硬質陽極氧化、銀色陽極氧化或黑色陽極氧化版本。對於客製化鑽孔型式, igus 還提供無孔位版本。工程塑膠滑座有兩種尺寸:安裝尺寸 1030(滑動尺寸:長 60 x 寬 56 x 高 24 毫米)和微型尺寸 0620(滑動尺寸:長 40 x 寬 32 x 高 14 毫米)。有了這些尺寸,該系統比採用傳統滾珠型導軌更緊湊、更輕。輕量化設計意味著它靈活且易於運輸,非常適合空間有限的室內空間,Michael Hornung 表示:「與鋁製微型滑軌相比,可節省高達 65% 的重量,而且無需外部潤滑。」滑座由高性能工程塑膠製成,並結合固體潤滑劑,可確保多年內乾淨、低維護和持續平穩運行。此外,所使用的高性能工程塑膠不含未來可能受法規約束的約 100 種 PFAS 化學物質,同時也滿足汽車產業的低霧化要求。

Filename: PM0525-1.jpg

Filename: PM0525-TW.docx

Filename: PM0525-TW.pdf

文章關鍵字: