igus® 乾式自潤軸承確保灌裝系統免保養
23 10 月, 2024
igus® 免潤滑工程塑膠軸承提高了比利時 Chimay Trappist 啤酒廠的效率

以生產傳統修道院啤酒而聞名的比利時 Chimay 啤酒廠在其裝瓶設備中採用了 igus 的免保養軸承。透過使用免潤滑的 igubal H3 軸承座替換生鏽、卡死的滾珠軸承座,啤酒廠提高了效率,減少了保養。
Chimay 啤酒廠是世界上十二家生產修道院啤酒的啤酒廠之一。有趣的是,他們的大部分利潤都用於社會專案 。Chimay 啤酒廠位於比利時埃諾省的 Notre-Dame de Scourmont 修道院,2018 年的啤酒產量約為 1,850 萬升。高產量需求給裝瓶設備帶來了特殊挑戰,特別是故障頻發以及傳統金屬滾珠軸承座與心軸的卡死。更換有故障的滾珠軸承座可能需要耗時一天半,進而導致生產損失。為了優化灌裝生產線,Chimay 向 igus® 尋求耐用的解決方案。經過一系列廣泛的測試和優化,igubal H3 自潤軸承座被證明是最佳選擇,自 2022 年 9 月更換以來,這些軸承幾乎沒有磨損。
免潤滑、安全、易於清潔
igubal H3 軸承具有許多優點,可顯著改善啤酒廠的生產流程,它們由高性能工程塑膠製成,具有免潤滑、免保養和耐腐蝕的特點。即使在 200 rpm 的轉速下,軸承材料也能在設計極限內正常運作。與金屬滾珠軸承座相比,igubal 軸承座更易於安裝和更換,從而大大減少了保養時間。此外,不再有任何的心軸磨損,延長了整個系統的產品使用壽命。igubal H3 軸承座的另一個優點是良好的抗化性。儘管需要定期清洗,它們也不會出現任何損壞跡象。由於這些特點,生產線達到了每小時 55,000 瓶的驚人速度。在三條不同的生產輸送帶上成功完成測試後,Chimay 訂購了額外的 150 個 igubal 軸承座,以替換剩餘的滾珠軸承座。Chimay 保養技術員 Vivien De Schryver 說:「使用 igubal H3 自潤軸承座後,我們解決了輸送系統中最重要的問題,大大延長了系統的產品使用壽命。」