igus® 的新型麥克風捲軸器減輕了音響工程師的壓力
20 11 月, 2024
e-spool 捲筒麥克風可自動輸送最長 30 公尺的麥克風電線,無需集電滑環最佳化音質

劇院、歌劇院和電視演播室的音響工程師經常面臨巨大的時間和期待的壓力。igus® 的 e-spool 捲筒麥克風可提供協助,借助新型電動麥克風捲軸,只需按一下按鈕即可從天花板自動引導長達 30 公尺的麥克風電線。 其中的設計可以優化傳輸品質。
大多數在辦公室工作的人都會明白收納電線電纜如何使人煩躁。一條電線用於視訊攝影鏡頭,一條用於智慧型手機,另一條用於燈和鍵盤。但是,如果您詢問專業音響工程師,那並不足為慮。有時,他們必須將 30 條麥克風電線懸掛在音樂廳天花板下的高架機械上,以便為 100 名音樂家組成的管弦樂隊進行電視直播錄製。igus® 工程專案和安裝服務銷售經理 Michael Berteit 說:「這種大型音響裝置的手動佈線極其耗時,而且還存在電纜斷裂的風險,我們開發了 e-spool 捲筒麥克風 – 一種從天花板自動供電的電纜,可以減輕音響技術人員的負擔,同時保護電纜。」
現已上市的新型麥克風捲軸使用電動馬達將長達 30 公尺的電線電纜引導至地面,它有單聲道和立體聲版本,用於並行引導立體聲麥克風的兩條電纜。使用者可以使用有線控制元件將麥克風捲軸作為客製的解決方案進行操作,也可以透過無線區域網路或無線電將其整合到更高等級的控制系統中。
提供更好的聲音:無需集電滑環最佳化傳輸品質
e-spool 捲筒麥克風的一個優勢是一種可以提高音質和訊號傳輸可靠性。「我們想省去集電滑環,在傳統的麥克風捲軸器中,電線電纜必須中斷,我們的解決方案可一線到底避免電纜中斷。這些集電滑環不僅使系統相對昂貴,而且往往也更容易出錯。」Michael Berteit 解釋說,它們甚至可能會降低傳輸品質。igus® 使用所謂的 twisterband 拖鏈代替,電纜置入由高性能塑膠製成的互連鏈節中,結構緊湊,可實現高達 7,000° 的旋轉運動。「得益於這種全球獨特的設計,我們可以保證順暢的聲音傳輸,並且不易受到干擾。” Michael Berteit 表示,信號傳輸的品質也可以提高,使聲音工程師能夠創造更好的聲音體驗。
特殊的 XLR 電纜承載的重量是麥克風的數倍
為了降低重要活動中發生故障的風險,igus® 為 e-spool 捲筒麥克風提供了特殊的 XLR 電纜。Michael Berteit 說:「此電纜包含一個整合的去應力元件,因此拉力不會作用在芯線上,這意味著電纜可以輕鬆承載麥克風重量的許多倍而不會損壞,」麥克風捲軸還具有整合的自動關閉功能,如果發生異常負載(例如被卡住的電纜觸發),它會立即停止移動,從而防止損壞。Michael Berteit 說:「對大多數音響工程師來說,電纜斷裂就像噩夢一樣,憑藉我們特別開發的系統和安全功能,我們希望為他們提供安全感,以便他們可以更好地專注於工作的創意。」