igus 為 E4Q 拖鏈系列增加新的浪管配件
16 1 月, 2025
新型浪管夾和特殊側邊設計可確保快速、輕鬆地安裝浪管和軟管

在各種工業應用中,如何安全有效地引導拖鏈中的軟管、浪管和電纜是一項重大挑戰。為了解決這個問題,igus 現在為其 E4Q 拖鏈系列產品提供了新的配件:用於平行移動的特殊外側鏈節和新型浪管夾。這些新增配件可以簡單安全地安裝浪管和軟管。帶導槽的鏈節使 PMA 卡扣的改造更加簡便,而浪管夾可確保牢牢固定浪管。
igus 的 E4Q 是在懸空應用和長距離行程中安全引導電纜的首選拖鏈。該系列的仿生設計減輕了重量,而帶有鎖定夾的橫桿使拖鏈實現簡單的免工具安裝。為了實現 PMA 浪管和拖鏈的平行移動,igus 在 E4Q 拖鏈系列中增加了用於浪管的特殊外側鏈節。這種鏈節已在 E4.1 標準系列中經過測試,現在也可用於 E4Q 拖鏈。它們有一個導槽,可以方便地將 PMA 卡扣置入其中。這確保了 PMA 浪管的快速、簡便安裝。由於尺寸從 17 毫米到 48 毫米,所謂的 TUB 鏈節可適用於各種直徑的浪管。
用於直徑最大 60 毫米浪管的新型夾具
此外,igus 還推出了新型 SHM.60 浪管夾,與 PMA 卡扣一樣,它也連接在外側鏈節上。使用該夾具,您可以引導直徑最大為 60 毫米的浪管或軟管,例如用於木工產業的抽吸系統。浪管可以很容易地安裝上綁帶或一到兩條電纜束帶。igus GmbH 拖鏈產品經理 Phillip Hagedorn 解釋:「我們的新型浪管夾是對 E4Q 系列不同選項的擴展,可確保所有額外的電纜、浪管或軟管得到完美的支撐和保護。不過,我們正在對 E4Q 進行進一步的開發,例如新的擴展式鏈節,使客戶能夠擴展現有的拖鏈,從而在一條拖鏈中引導大量的電纜。」