每位客戶都會有特殊的需求。憑藉著深入和廣泛的產業知識,igus 可為廣泛的應用領域提供合適的產品、服務和解決方案。在這裡,您可以免費下載相關圖片–從 A 汽車產業到 Z 兩輪產業。
在農業機械中的環境常常是髒亂且不可預測。這使得擁有可靠運行並能承受壓力的零組件變得更加重要。運動工程塑膠可以做到這一點:低溫、高溫、冰雪和污垢不會對它們造成影響,因為採用高性能複合材料且無需額外上油保養。
查看更多...
動態工程塑膠(運動工程塑膠)是現代化汽車產業的零組件。輕量化、安靜運行的零件皆耐腐蝕和免上油,可計算的使用壽命使它們成為可靠的零組件,這些零組件具有技術優勢,並且通常比金屬零組件更具成本效益。
易格斯提供多種免潤滑和免維護的工程塑膠軸承,其特點是高負載能力和長使用壽命。同時,與其他金屬軸承相比,性能通常可以提高多達 10 倍。iglidur 自潤式平面軸承可用於避震器、碟煞、氣閥和摩托車和滑板車上的其他部位。
工程機械必須能夠承受惡劣的工作環境,並在惡劣的天氣條件下可靠地運行。易格斯提供的拖鏈和工程塑膠軸承(塑鋼軸承)可以做到這一點,並且以高負載能力和長使用壽命而著稱。包括用於電纜保護和引導的拖鏈、免維護和免潤滑的工程塑膠軸承。可用於例如工作平台、伸縮式挖土機或鑽孔設備等。
港口 – 嚴峻且高鹽分的環境,機器工作週期高,設備無預警的意外停機是不能接受的。在這些苛刻的條件下,igus® e-chain® 拖鏈和 chainflex® 耐彎曲電線電纜已經證明了它們的耐用性,可在全球 1,280 多台橋式起重機和近 7,200 台RTG,(A)RMG和 ASC 起重機中穩定運行。
為了滿足食品生產各個階段對食品安全和食品衛生的嚴格要求,igus® 為您的食品加工機器和工廠提供工程塑膠複合材料解決方案。這些機器的零組件是專門為移動應用而開發的,無需潤滑上油,因此排除了產品被污染的可能。
對於快速的供應鏈而言,不中斷的物流倉儲至關重要。這些過程在很大程度上進行自動化,尤其是在大型倉庫的內部物流中。除了工業卡車、升降台和碼垛機之外,無人搬運車系統(AGV)和堆垛起重機(RGB)越來越多的自動移動裝置需要移載和包裝。工程塑膠可 24 小時全天候運行,因為它們無需潤滑,幾乎不需要維護保養,並且節省了重量和安裝空間,這是一個重要優勢,尤其是在高架倉庫中。
隨著自動化程度的提高,易格斯工程塑膠的可能應用也在增加。從拖鏈到 chainflex® 耐彎曲電線電纜和乾式自潤軸承 dry-tech®,所有產品群都適用於工具機產業。借助易格斯智慧工程塑膠,工具機製造商已可實現工具機 4.0 的願景,始終以降低成本和精進技術為目標。
不含潤滑劑,適合無塵室,耐介質、無腐蝕、安靜 – 這些是醫療產業技術零件組件的關鍵標準。igus 自潤軸承和拖鏈具有這些特性。X 光機機器人、實驗室設備、輪椅和治療椅、病床和義肢等都使用了免潤滑的塑鋼軸承(軸襯套)。
它們已經在許多海上應用中使用並證明了實力:易格斯的拖鏈系統可抵抗最不利的環境影響。在風力發電廠、鑽井船或石油鑽井平台中,它們可確保可靠的能源供應。
在鐵路技術中,需要耐用的零組件,這些零組件在日常和長期運行中都可以承受很高的要求,同時還要滿足嚴格的防火標準,例如 EN 45545 或 NFPA 130。同時,它們減少了保養工作並降低了成本。
在 3D 應用中,旋轉和樞軸運動是日常生活的一部分。 在這裡,需要可以在機器人上可靠地執行三維運動的工程塑膠。機械手臂專用拖鏈 triflex 系列可靠地保護了電纜的扭轉,並提供了相應的彎曲半徑,大大延長了電線電纜和軟管的使用壽命。
它們已經在許多測試中證明了自己的價值,並已在許多海上應用中使用:易格斯的拖鏈系統和塑鋼軸承克服了最嚴酷的條件。它們在造船廠、深海起重機和工作船以及港口的岸電應用中極為可靠且具有故障安全性。