更多主題

當前,許多新主題和趨勢正在衝擊整個塑膠產業– igus 藉著其產品、服務和創新,有幸能成為其中一員。在這裡,我們提供有關低成本自動化、3D 列印、工業4.0、數位化和永續發展等主題的圖片材料。

3D 列印

與一般 3D 列印材料相比,用於耐磨零件的 3D 列印可以將其使用壽命延長多達 50 倍。

低成本自動化

低成本自動化有望以經濟高效的方式輕鬆實現自動化。受益於廣泛應用的可能性和顯著成本降低優勢的理想機會。因此,由於多年在高性能工程塑膠方面的經驗以及在內部robolink測試實驗室進行產品優化的日常研究和開發,igus提供了輕巧的零組件。此外,各個自動化解決方案可以盡可能靈活地結合在一起。

智慧工程塑膠

這個新名詞 “智慧塑膠” 代表諸如拖鏈,用於動態應用的耐彎曲電線電纜和乾式軸承等零組件,這些零組件配備了感測器技術,可提供能夠實現工業 4.0 的複雜自動化解決方案。另一個優點是:smart plastics® 智慧工程塑膠可以連接複雜的自動化解決方案,或者實現工業 4.0。

永續發展

更長的產品使用壽命且無需潤滑上油,對環境帶來了正面積極的改變。因為沒有潤滑、上油就意味著更少的環境污染,更少的磨損意味著更少的微塑料污染,更輕的重量意味著所需的驅動能量更少。作為特殊塑膠的製造商,igus 意識到自己的責任,與金屬相比,在許多領域上,提供更環保且節能的可能性,並且我們正在不斷研究新材料和新產品。