igus 是工程塑膠的領先開發商和製造商。創新的複合材料產品可減少維護工作,實現精進技術並降低成本。它們可以延長產品使用壽命,在線上計算使用壽命並可以快速查詢庫存狀態。在此類別中,您可以找到 igus 產品的圖片素材。
易格斯的耐磨工程塑膠軸承具有摩擦特性,可以滿足最高的使用壽命要求,而無需額外潤滑。為了達到品質要求,我們每年在 250 平方公尺的平面軸承測試實驗室中進行 135 萬億次測試運動。igus 在實際條件下測試和開發材料和平面軸承(乾式軸承),只為了在每個移動應用中提供最佳的工程塑膠解決方案。
igubal 免上油自調心軸承是完全由 iglidur 工程塑膠製成的免維護軸承零件。根據材料的選擇,最高可在 + 200°C 的溫度下運行。此外,整個關節軸承不怕灰塵和污垢,並且耐腐蝕。由於無需潤滑劑,因此在液體介質中的使用也不會有影響。只需幾個步驟,即可與 igubal 專家線上計算出魚眼軸承(端桿軸承)的使用壽命。