OfficeChain:可調高度辦公桌的完美拖鏈系統 創新人體工學與優雅設計的完美結合
6 11 月, 2024

越來越多的人開始使用可升降的辦公桌,以符合人體工學的方式工作。為避免電纜纏繞和絆倒危險,整齊有序的拖鏈至關重要。igus 的新型 OfficeChain OCO.32.37.0 就是完美解決方案。由於易於操作和設計簡單,拖鏈可以毫不突兀地融入各種辦公環境,同時提供井然有序的佈線。
可升降的辦公桌產品正在蓬勃發展,已成為現代辦公環境中不可或缺的一部分。越來越多的人選擇這種辦公桌,以更符合人體工學、更健康的方式工作。這一點也反映在市場上:可升降辦公桌的銷量在過去三年裡大幅增長,預計到 2028 年,每年平均增長 5% 。不斷增長的需求反映出人們對動態辦公的健康益處有了更深刻的認識。允許使用者在坐姿和站姿之間切換的動態工作場所還能提高工作效率和整體健康。然而,桌面升降通常對連接電腦、顯示器或電話的電纜不利。它們要不是糾纏在一起,就是會絆到腳,最糟糕的情況是扭曲在一起。因此整齊有序的電纜導向十分重要,有了 igus 的新型 OfficeChain OCO.32.37.0,電纜的整理變得易如反掌。由於其操作簡單、設計簡潔,拖鏈可融入辦公環境,使一切井然有序。伸直時,OfficeChain 一側封閉的形狀讓人印象深刻,看起來整齊劃一。igus e-chains 產品經理 Kira Weller 解釋:「一體式設計加上隱藏式孔銷連接方式,使其從側面看也很吸引人。得益於經測試的輕便型設計,電纜可以輕鬆推入拖鏈並隱藏起來。」
美國辦公傢俱製造商的大訂單
2019 年,igus 美國子公司與一家全球知名辦公傢俱製造商進行了討論,OfficeChain 的雛形就此應運而生。該公司在為其可升降的辦公桌尋找一種堅固耐用的解決方案。igus 的首批樣品令人信服,並取得了良好進展。新冠疫情導致專案進展緩慢,因為辦公空間的未來尚不明確,辦公傢俱製造商暫時中止開發。然而,igus 繼續推進該專案,並於 2022 年底提出了一個完善的概念,為該辦公傢俱製造商留下了深刻印象。在過去的兩年半時間裡,為了優化拖鏈的尺寸、強度和美觀性,並測試拖鏈與客戶電纜之間的功能性,igus 進行了多次設計迭代。OfficeChain 的最終版本在兩端都有固定座,可以用螺絲或特殊的橡膠塗層磁鐵固定,以便在安裝面上提供額外的支撐。Kira Weller 說:「OfficeChain OCO.32.37.0 是可升降辦公桌的真正創新,它不僅提供了一種功能性解決方案,而且還能與現代辦公環境完美融合。」