ReBeLMove Pro:用於物流、組裝和搬運的模組化機器人平台
26 1 月, 2026
igus 推出的自主移動機器人配置簡單、結構靈活,且易於調試。
成本和效率的壓力對現代生產提出了高要求。透過 ReBeLMove Pro,igus 推出模組化自主移動機器人 (AMR),可根據模組化原則輕鬆客製,從小型貨物運送到機器人解決方案,它可以整合到公司流程中,無需任何經驗。ReBeLMove Pro 的售價僅為 39,800 歐元起,比多數競爭對手的產品高出約 25% 的成本效益。
ReBeLMove Pro 是基於一個緊湊的長方形運輸機器人,四輪運行,電力驅動。AMR 自主移動機器人長 795 毫米、寬 560 毫米、高 195 毫米,重 60 公斤,黑色外觀結合經典 igus 橘色元素。該機器人能夠以每秒 2 公尺的速度自主移動,搬運重達 250 公斤的物品,或在倉儲物流中拉動重達 900 公斤的物品。只需充電一次,即可滿足全天八小時的工作時間。透過在 ReBeLMove Pro 加裝配件,客戶可靈活調整設備,以適應倉儲物流中多樣化物料搬運任務。例如,可調整高度的輸送帶和用於組裝工作站的關節式協作機械手臂,用於運輸物料的拖車,或帶有燈光信號的貨架,以提高揀貨效率。此新型機器人也可在戶外使用。igus 的低成本自動化專家 Sebastian Thorwarth-Kienbaum 表示:「 igus 已經在生產過程中使用 ReBeLMove Pro 作為無人搬運車,將產品從射出成型機上運送出去,這些都是倉儲物流中乏味的例行工作,公司很難讓員工對這些工作產生興趣。」例如,在短短兩個月內,igus 就從概念設計到實際應用,在其生產線上實現了包含介面整合在內的全自動貨櫃運輸系統,該系統無需人工干預,即可將滾珠軸承零組件從射出成型機輸送到全自動組裝機。
只需 12 個月即可獲得投資回報
企業不僅可以在購買自主移動機器人時節省成本,還可以在調試和控制過程中節省成本。Sebastian Thorwarth-Kienbaum 表示:「系統整合商和軟體授權通常會造成高昂的後續成本,導致公司在挫折中再次將自動化的議題擱置。因此,我們特別確保 ReBeLMove Pro 無需外界協助或自動化經驗即可整合與操作。」在簡單的往返過程中,機器人會自動建立房間的 3D 數位地圖,它使用光達感應器、3D 感應器和 RealSense 鏡頭,可在三分鐘內繪製 200 平方公尺的房間地圖,這樣機器人就可以自主移動,而不需要複雜的指引或地板上的軌跡。程式設計也非常快速直覺:客戶不需要任何程式設計知識,只要 15 分鐘就能利用軟體規劃路徑。透過物聯網、VDA 5050、REST、SAP 或 ERP 等開放介面,輕鬆整合到現有資訊科技環境中。ReBeLMove Pro 也相容於 Fleetexecuter、Kinexon 或 Naise 等外部車隊管理解決方案。”由於投資成本低、調試和操作簡單,ReBeLMove Pro 的平均投資回報為 12 個月。Sebastian Thorwarth-Kienbaum 總結:「ReBeLMove Pro 的價格僅為 38,900 歐元,比市場上的標準解決方案便宜約 25%,但功能卻絲毫不打折扣。」
圖片說明:

圖片 PM6025-1
ReBeLMove Pro 可作為各種上層結構的平台,從揀貨系統到智慧型貨架系統,再到搭配輸送帶的協作機器人。(來源:igus SE & Co. KG.)