關鍵字:

無塵室

節省空間、耐磨損、抗靜電:適用於無塵室的緊湊型拖鏈 e-skin soft ESD

發佈於: 3 3 月, 2026

對電動車和人工智慧的需求不斷增長,因此需要越來越多的鋰電池和微晶片。微小的靜電電荷(ESD)肉眼不可見,但會損壞半導體和電子產品生產中的敏感產品。因此,在這些產品附近使用的所有機器零組件都必須具備抗靜電功能。然而,在佈線階段往往難以滿足此條件,因為多數佈線材料通常不具備抗靜電功能。為了解決這個難題,igus 開發了一種新型與無塵室兼容的 e-skin soft ESD 無塵室柔軟型浪管,這是一種緊湊型拖鏈,由於材料中添加了特殊添加劑,因此既耐磨又抗靜電。

查看更多...

igus 全新自潤式滾珠軸承讓無塵室更安全

發佈於: 17 12 月, 2025

igus 在其半導體製造和電池生產的產品組合中新增了耐磨 xiros 滾珠軸承。除了拖鏈之外,igus 現在也提供由耐磨高性能塑膠製成的無塵室專用滾珠軸承。xiros 滾珠軸承系列中的全新工程塑膠軸承滿足無塵室生產的最高要求,它們是專為電池生產和半導體產業的敏感環境而開發,例如用於輸送滾輪。新型滾珠軸承具有高耐磨和抗化性,同時大幅減少了粉塵排放。

查看更多...

透過長時間測試確保電池生產的安全性: igus 拖鏈獲得全新乾燥無塵室認證

發佈於: 1 9 月, 2025

在半導體和電池生產中,高度清潔至關重要。由於這些技術必須提供越來越高的性能並且盡可能小,因此它們變得更加敏感,這也增加了對生產環境的要求, 透過乾燥室和無塵室的組合來滿足這項要求。igus 拖鏈現已在長期測試中證明了其適用於乾燥無塵室,並獲得了 Fraunhofer IPA 頒發的兩項新證書。

查看更多...