多維拖鏈
工業機器人已經成為汽車生產中不可或缺的要素,他們會焊接、塗膠和噴漆。igus 的 triflex 多維拖鏈系列可確保電線電纜在極端扭力和拉力負載下仍能安全移動。透過使用高度靈活的 chainflex 耐彎曲電纜,它們可為機器人提供電源、數據和訊號。igus 推出了一款全新的 TR.P 感測器,這是一款適用於工業機器人的智慧解決方案,可主動監測 triflex 多維拖鏈,並對關鍵拉力做出即時反應,該系統可提早識別潛在損壞的可能性,提高運作安全性,並從啟動階段開始就支援狀態監測。
Triflex ESD 由高性能工程塑膠 igumid ESD 製成的多維拖鏈組成,拖鏈中可放入如動力電纜、數據電纜以及從機器人底座連接至其工作工具的液壓軟管。標準 RS 回縮系統或纖維桿系統基於相同的拖鏈回縮系統:內部玻璃纖維桿確保自動回縮或懸空長度,防止機器人與拖鏈之間的接觸,它們完全被抗靜電 triflex R 多維拖鏈完全包覆,因此可能產生的電壓都可以立即消散,此拖鏈也可作為封閉式 TRC ESD 系統使用,該系統具有Fraunhofer IPA 的乾燥無塵室認證(ISO 4 級和 5 級)。 Matthias Meyer 說:「這兩款系統均可適配所有常見的機器人類型和製造商,其標準版本已在客戶應用中成功運行超過 15 年,拖鏈和關鍵區域所有連接均已獲得 ESD 認證,可為我們的客戶提供更高的安全性。