機器人拖鏈
Triflex ESD 由高性能工程塑膠 igumid ESD 製成的多維拖鏈組成,拖鏈中可放入如動力電纜、數據電纜以及從機器人底座連接至其工作工具的液壓軟管。標準 RS 回縮系統或纖維桿系統基於相同的拖鏈回縮系統:內部玻璃纖維桿確保自動回縮或懸空長度,防止機器人與拖鏈之間的接觸,它們完全被抗靜電 triflex R 多維拖鏈完全包覆,因此可能產生的電壓都可以立即消散,此拖鏈也可作為封閉式 TRC ESD 系統使用,該系統具有Fraunhofer IPA 的乾燥無塵室認證(ISO 4 級和 5 級)。 Matthias Meyer 說:「這兩款系統均可適配所有常見的機器人類型和製造商,其標準版本已在客戶應用中成功運行超過 15 年,拖鏈和關鍵區域所有連接均已獲得 ESD 認證,可為我們的客戶提供更高的安全性。