energy chain
對電動車和人工智慧的需求不斷增長,因此需要越來越多的鋰電池和微晶片。微小的靜電電荷(ESD)肉眼不可見,但會損壞半導體和電子產品生產中的敏感產品。因此,在這些產品附近使用的所有機器零組件都必須具備抗靜電功能。然而,在佈線階段往往難以滿足此條件,因為多數佈線材料通常不具備抗靜電功能。為了解決這個難題,igus 開發了一種新型與無塵室兼容的 e-skin soft ESD 無塵室柔軟型浪管,這是一種緊湊型拖鏈,由於材料中添加了特殊添加劑,因此既耐磨又抗靜電。
igus 為單一電纜開發靈活且強大的拖鏈系統-試驗計劃招募設計師。無論是食品自動販賣機、實驗室設備或電動門:每當空間有限時,設計師通常會省去單一動態電纜的拖鏈引導——這會帶來電纜損壞的風險,並帶來不必要的維護成本。igus 推出了一款採用高性能工程塑膠製成的新型一體成型、特別緊湊的拖鏈,旨在解決這一問題。由於該產品目前仍處於設計研究階段,igus 正在尋找有意願的公司,希望在試驗計劃中使用拖鏈系統,並將其進一步開發為批量生產。
2026 年 vector 競賽已開放報名,這是 igus 第十次舉辦,旨在表彰全球設計師使用高性能工程塑膠拖鏈並樹立全新技術標準,獲獎者可獲得高達 5,000 歐元的獎金。競賽共頒發四座獎盃:vector 金獎及 5,000 歐元獎金、vector 銀獎及 2,500 歐元獎金、vector 銅獎及 1,000 歐元獎金,以及用於表彰卓越永續解決方案的 vector 環保獎及 1,000 歐元獎金。歡迎各界踴躍報名參賽!
在半導體和電池生產中,高度清潔至關重要。由於這些技術必須提供越來越高的性能並且盡可能小,因此它們變得更加敏感,這也增加了對生產環境的要求, 透過乾燥室和無塵室的組合來滿足這項要求。igus 拖鏈現已在長期測試中證明了其適用於乾燥無塵室,並獲得了 Fraunhofer IPA 頒發的兩項新證書。