關鍵字:

space saving

輕鬆節省空間:igus 推出緊湊型轉盤軸承

發佈於: 12 1 月, 2026

igus 推出新型 PRT-04 轉盤軸承的緊湊型版本,為中等負載下的精準旋轉運動提供節省空間的解決方案。機器設計更高效,安裝空間更大,由於滑動零件採用免潤滑高性能工程塑膠,軸承免維護和耐腐蝕,非常適合安裝空間有限的現代機器。與先前的 PRT-01 系列相比,緊湊型版本扁平約 50%,重量減輕 60%,成本效益提高 20% ,對於動態應用和模組化機器設計具有決定性優勢。由於軸承透過外環螺栓固定在心軸上,因此組裝也更加容易。

查看更多...

卡車拖車不間斷供能:e-spool flex 電纜捲筒幫助物流更安全

發佈於: 9 10 月, 2025

卡車拖車上的電源連接故障可能會導致整個物流停擺,帶有集電滑環的電纜捲筒是一個常見的問題。igus 憑藉 e-spool flex 電纜捲筒推出了一種新型解決方案,它不需要集電滑環,即使在惡劣條件下也能提供可靠的供能,節省空間且用途廣泛。

查看更多...