安全使用 DeviceNet:全新的耐彎曲匯流排電纜可在機器人上進行 ±360°/m 扭轉
13 8 月, 2026
igus 為 CFROBOT8.PLUS 電纜系列新增了用於高動態機器人應用的耐扭轉 DeviceNet 電纜
如今,工業機器人以越來越高的速度運行,運動軌跡越來越複雜,需要在越來越狹小的空間內運行。機器人電纜不僅要能承受極小的彎曲半徑,還要能可靠地承受數百萬次的扭轉運動。為了滿足這些嚴苛的要求,igus 開發了經過驗證的 CFROBOT8.PLUS 機器人專用電纜系列,現在又擴展了該系列,新增了一款適用於 ±360°/m 扭轉應用的 DeviceNet 電纜。
高靈活性、長使用壽命和無故障的資料傳輸:在現代機器人系統中,電纜必須具備最佳效能。igus 的 CFROBOT8.PLUS 系列完全符合這些要求,它專為高達 ±360°/m 的扭轉運動而設計,並保證使用壽命達一千萬次循環。igus chainflex 耐彎曲電纜業務負責人 Rainer Rössel 解釋:「這得益於屏蔽層特殊編織設計,類似於針織圖案,因此賦予了電纜更大的活動自由度。此外,與先前的 CFROBOT8 系列相比,我們能夠大幅縮小電纜的外徑,根據型號不同,最多可縮小 21%。這是一個決定性的優勢,尤其是在狹小空間的應用場景中。」
用於安全資料傳輸的新型 DeviceNet 電纜
有了新型 CFROBOT8.PLUS.030,igus 正在擴展 CFROBOT8.PLUS 系列,新增一條適用於現有 DeviceNet 系統的匯流排電纜,它專為六軸機器人、搬運系統和螺桿驅動等高動態應用而開發。採用鍍錫銅編織而成的抗扭屏蔽層,即使在極端機械負載下,也能提供可靠的屏蔽,確保資料傳輸穩定無中斷。此外,電纜耐油和耐紫外線輻射,因此適用於室內和室外使用。
除了傳統的機器人應用外,電纜還可用於工具機或其他承受扭轉應力的應用。例如:懸掛式裝置,或適用於移動式操作終端設備等應用。這意味著客戶現在可以使用一系列涵蓋所有常用匯流排系統的產品,包括 Profinet、Profibus、CAN 匯流排和乙太網路應用,最高可達 CAT7。CFROBOT8.PLUS 耐彎曲電纜備有常備庫存,長度從一米起售,無最低訂購量限制,也無需支付切割或包裝費用。根據要求,igus 還提供 readycable® 預裝配電纜服務,方便客戶即裝即用。
經過實驗室數百萬次測試
與所有耐彎曲電線電纜一樣,CFROBOT8.PLUS 系列也在 igus 的 5,500 平方公尺測試實驗室中進行了廣泛測試。包括模擬真實世界的運動軌跡,結合 igus triflex 多維拖鏈。igus 可確保電線電纜即使在極端條件下仍能可靠運行,測試表明即使經過超過 1,500 萬次的循環,乙太網路通訊的電氣規格仍然在可接受的範圍內。所收集的測試數據將整合到用於計算產品使用壽命的線上工具中,並以此為基礎提供全球市場獨有的四年保固,這可為客戶提供高度的規劃可靠性,也能以經濟高效的方式優化設備應用。igus 的 CFROBOT8.PLUS 系列提供高性能、耐用的解決方案,可輕鬆應對現代工業應用的挑戰。
圖片說明:

圖片 PM3226-1 igus 推出的全新 CFROBOT8.PLUS.030 DeviceNet 電纜可在高動態的機器人應用中實現高達 ±360°/m 扭轉運動的可靠資料傳輸。(資料來源:igus SE & Co. KG)