強度高、重量輕:適用於懸空應用的新型低成本 igus 能量傳輸保護拖鏈
4 10 月, 2023
E4Q.64L 的仿生設計使其成本比前一代產品 E4Q 低 20%

igus 拖鏈產品組合又添新成員:E4Q 是一款在全球得到驗證的拖鏈,適用於懸空長度大、填充重量高的應用,而且現在有了新版本:「L」。對於那些覺得 E4Q 體積太大的客戶來說,他們現在可以使用 E4Q.64L 節省高達 20% 的成本。他們仍將受益於前一代產品的優勢,例如快速、免工具打開。
從線性機器人應用中的機器人第七軸到工具機,igus E4Q 拖鏈系列近年來已在懸空長度大、填充重量高的嚴苛應用中經過了驗證。有兩個原因。其一,e-chain 的側板和每個鏈節上的四個限位塊使其非常堅固。其二,橫桿無需工具即可在幾秒鐘內開啟和關閉,裝配時間最多可縮短 40%。問題在於,在中等負載的應用中(工具機、木工、洗車設備等),E4Q 的尺寸過大。igus e-chain 產品管理負責人 Christian Ziegler 說:「為了讓客戶在這些應用中也能享受到 E4Q 的優勢,而且價格更低,我們開發了 L 版本 – E4Q.64L。根據寬度的不同,低成本型號的拖鏈成本比 E4Q 低 15% 到 20%。」
仿生設計確保重量輕,每個鏈節上的三個限位塊確保堅固耐用
為了降低成本,igus 設計人員修改了 E4Q 的設計。目的是在輕量化和堅固性之間取得平衡。側板比 E4Q 較窄,從而減輕了重量。保留仿生設計,這種設計摒棄了任何沒有承重功能的材料。Ziegler 說:「我們全面重新設計了限位塊。與每個鏈節有兩個限位塊的前代產品相比,開發目標是提高強度和延長使用壽命。E4Q.64L 是第一款每個鏈節帶有三個限位塊的拖鏈。這確保了更穩定的動力和更長的使用壽命。」
懸空長度最多可增加 20%
igus 測試實驗室中的測試證明,E4Q.64L 的抗斷裂力比同樣用於懸空應用的 14240 系列高出約 30%。因此,在填充重量相同的情況下,懸空長度最多可增加 20%。例如,在 4 公斤/公尺負載的情況下,E4Q.64L 可以達到 3.2 公尺。而先前的型號(E4 和 E4.1 輕型拖鏈)只能達到 2.7 公尺。Ziegler 說:「E4Q.64L 的出色強度使我們能夠經濟高效地為洗車設備和機場空橋等許多應用提供幫助。」優化的內外尺寸比例確保了動力電纜和數據電纜有足夠的空間。E4Q.64L 的內部高度為 64 毫米。透過將外鏈節更換為特殊的 RBR 鏈節,拖鏈還可以在兩個彎曲方向上運行。這就是所謂的反向彎曲半徑 (RBR),這意味著可以實現圓周運動(例如在機器人的第一軸上)。
像變色龍一樣靈活:可提供 100 毫米至 500 毫米的寬度
在所有設計調整中,igus 沒有改變 E4Q L 型號的橫桿。這為客戶帶來了兩個好處。其一,E4Q.64L 可以像它的前身一樣輕鬆、直觀地打開。橫桿上有兩個凹槽,可以用手指快速打開鎖鉤。兩側都可以解鎖,可以輕鬆移除橫桿。另一個優點是可以直接提供廣泛的橫桿寬度產品系列,因此 E4Q.64L 自推出以來已經提供了 29 種寬度,從 100 毫米到 500 毫米。