中空設計帶來更輕盈飛行:xiros 萬向滾珠軸承可減少貨機的重量高達 49%

11 11 月, 2026

igus 提供符合美國聯邦航空管理局(FAA)標準的解決方案,兼具輕量化結構、高負載能力和永久免潤滑運行特性。

在航空領域,節省的每一公克都至關重要。即使輕微減輕重量也能降低油耗、增加航程和提高有效負載,因此,貨運飛機製造商不斷尋找減輕重量的方法,即使是最小的零件也不例外,其中包括貨櫃在貨艙地板上滑動的滾珠輸送裝置。市面上的標準產品通常採用相對較重的實心滾珠,而 igus 則透過全新 xiros 萬向滾珠軸承系列推出更輕量化的替代方案。空心滾珠可減輕高達 49% 的重量,它們無需潤滑,從而減少日常維護。

igus 的新型 xiros 萬向滾珠軸承由兩個組件構成:由高性能工程塑膠 iglidur J350 製成的外殼和在外殼內滑動的空心不鏽鋼滾珠,工程塑膠萬向滾珠軸承已獲準用於航空運輸,並符合美國聯邦航空管理局 (FAA) 對飛機內部的防火要求。貨艙地板內嵌入了數百個滾珠輸送裝置,這形成了一個輸送帶表面,讓貨櫃能夠輕鬆地朝各個方向移動。新型滾珠輸送裝置現有三種尺寸可供選擇,內徑為 22 毫米、25.4 毫米和 30 毫米。

輕量化兼具高負載能力

貨機製造商使用 xiros 滾珠輸送裝置可減輕高達49%的重量。直徑 25.4 毫米的堅固不鏽鋼滾珠,重量為 87 公克,而空心版本則只有 43 公克。看似微不足道的更換單一滾珠,在整個系統中卻意義重大:由於貨機的裝載區安裝了數百個滾珠輸送裝置,因此減輕重量可以顯著降低燃油消耗。例如:使用 500 個滾珠輸送裝置,僅空心滾珠就能使每架飛機的重量減少約 22 公斤。igus xiros 滾珠軸承業務主管 Marcus Semsroth 強調:「設計工程師在切換到我們的系統時無需擔心負載能力可能會降低,允許的靜壓負載為 1,470N,這相當於單一滾珠輸送裝置上可承受約 150 公斤的重量。」igus 自有 5,500 平方公尺的測試實驗室進行測試表明滾珠輸送裝置甚至可承載高達四倍的負載。

採用零潤滑設計,減少日常維護

許多傳統的滾珠輸送裝置也需要上油,問題在於如果潤滑劑吸附了灰塵和污垢,就會影響機器的順暢運作,導致清潔工作量增加。igus 解決方案:潤滑劑已整合到高性能工程塑膠中,它們在運動過程中釋放,無需外部潤滑劑即可實現低摩擦乾式運行。這樣可以保持滾珠輸送裝置的衛生,使它們不易受到潤滑劑的污染。同時,不再需要重新潤滑。Marcus Semsroth 強調:「透過新型 xiros 滾珠輸送裝置,我們展示了輕量化設計、高負載能力和免潤滑可以完美結合,這是現代輸送技術在航太工業中的三大決定性優勢。」

有關 xiros 空心滾珠輸送裝置的更多資訊:https://www.igus.com.tw/product/xiros-btu-es-h

圖片說明:

圖片 PM4126-1 更輕、維護更低、符合 FAA 規範:新型 xiros 空心滾珠輸送裝置可大幅減少貨機的重量,並且具有高負載能力。(資料來源:igus SE & Co. KG)

在文章底下評論

請填寫您的意見。

在意見被處理之前,您的意見將會由管理員來保管。