具有射出成型品質的 3D 列印零件:igus 擴大列印線材產品範圍
9 3 月, 2026
相較於標準 3D 列印材料,igus 不含 PTFE 的新型 3D 列印線材的耐磨係數提升 100 倍
如果需要由高性能工程塑膠製成的耐磨零件,igus 可提供 50 多種射出成型材料以滿足不同應用需求。3D 列印服務可用於經濟高效地快速生產特殊形狀的零組件、原型或小批量產品。igus 已將 iglidur i190PF 添加到其 3D 列印線材系列中,客戶現在可以透過 3D 列印輕鬆獲得極其堅固、耐磨且不含 PTFE 的零組件。
igus 一直致力於將所有成熟的射出成型自潤軸承材料應用於 3D 列印,隨著全新 iglidur i190PF 列印線材的推出,igus 又邁出了重要一步:暢銷的標準自潤軸承材料 iglidur W300 已成功推出不含 PTFE 的 3D 列印版本。使用 FDM 熔融沉積列印,客戶現在可以實現與射出成型相同的材料品質和耐磨性。igus 積層製造主管 Jonas Burk 解釋:「在討論可能禁止 PFAS 之際,我們希望為所有 3D 列印製程提供不含 PTFE 的材料,除了不含 PTFE 的列印樹脂和 SLS 選擇性雷射燒結材料外,iglidur i190PF 是 igus 推出的首款不含 PTFE 的 3D 列印線材,它基於經過驗證的耐磨線材 iglidur i190,具有與射出成型材料 iglidur W300PF 相同的技術規範,該材料是 igus 的標準材料之一。它還具有 80MPa 的高抗拉強度,以及免潤滑和免維護運行的特性。這款全新線材具備高機械強度與卓越的耐磨性,整體性能顯著優於 ABS、尼龍等一般標準塑膠。耐磨列印零件可以在高達 90°C 的溫度下使用,且在免潤滑運行中具有長使用壽命。」iglidur i190PF 也適用於雙材料組件列印,因為它與高剛性材料具有非常好的黏合性,可以輕鬆在所有市售有加熱平台的封閉式 3D 列印機上進行加工。
快速生產客製化零組件
igus 在佔地 5,500 平方公尺測試實驗室進行的測試證實,與 FDM 熔融沉積列印的標準材料相比,iglidur i190PF 具有優異的耐磨性和摩擦係數。在 304 不銹鋼圓盤上以 10 N 負載進行測試時,iglidur i190PF 列印測試樣本的磨損率比 PETG 高出 100 倍。借助 iglidur i190PF,工程師現在可以透過 3D 列印不含 PTFE 的耐磨零件。igus 提供內部加工和 3D 列印服務的新型耐磨線材,客戶可以上傳 STEP 文件,選擇所需的材料和數量,並在幾天內快速收到耐磨零組件。
了解更多關於 igus 3D 列印服務:https://www.igus.com.tw/3d-printing/service
圖片說明:

圖片 PM0626-1 igus 開發了堅固的 3D 列印線材 iglidur i190PF,用於列印耐磨且不含 PTFE 的特殊零件。(資料來源:igus SE& Co. KG)