從海廢塑膠邁向永續移動:igus 首次推出由再生塑膠製成的電動自行車。
20 7 月, 2026
igus 在法蘭克福的 Eurobike 展覽上展示一款由回收漁網製成的低維護 igus:bike 電動版本。
igus 繼續推動永續城市移動願景。在 Eurobike 展覽上,igus 首次推出 igus:bike 的電動版本,滿足城市對低維護移動解決方案日益增長的需求。前一代產品已經在為期一年半的世界巡迴測試中,承受各種風雨的考驗,證明了卓越的可靠性。經過測試的塑膠自行車不斷改良,成為新型電動自行車的基礎。像 igus: bike 一樣,它由 50% 的回收漁網組成,讓人們有機會將環境保護與低維護的城市移動結合起來,值得一提的是,價格只需 2,500 歐元,具備成本效益。
道路擁擠、空氣污染嚴重:越來越多的市民希望從汽車轉向自行車,以便更快地從 A 到達 B 地,並減少碳排放。根據管理顧問公司安永的市場分析,目前德國每兩輛新售出的自行車中就有一輛是電動自行車,我們相信我們推出的這款電動自行車不僅特別耐用,而且符合循環經濟的理念。igus:bike 自行車業務主管 Jens Boldt 表示:「我們推出 igus:bike 的電動版本是為了滿足日益增長的需求。Jens Boldt 和他的團隊受到了 igus:bike 世界巡迴的啟發,這輛自行車曾經穿越 25 個國家,騎行了近 6,000 公里,並在各種氣候條件下證明了耐用性。這次的世界巡迴為我們提供了寶貴的見解,許多零組件已經在日常生活的實際條件下展現了可靠性,我們將這些實務經驗運用於電動自行車的開發,並透過持續累積使用回饋,不斷精進產品設計與性能表現。所有零組件也都在我們的內部測試實驗室中進行測試。」
全新的電動自行車由 50% 塑膠製成,從車架到車輪,從座管到車把。金屬僅在技術上仍有必要的情況下才會使用,例如:前叉、煞車碟盤和煞車線。igus 電動自行車專為城市移動而設計:這款單速電動自行車重約 20 公斤,配備 60Nm 後輪馬達和由碳纖維和塑膠製成的齒型皮帶。電池續航力可達 120 公里,系列生產將於 2026 年第三季開始,igus 電動自行車售價約 2,500 歐元。igus 也計劃推出搭載八速內變速花鼓的非電動版本,進一步滿足不同騎乘族群的需求。
讓騎乘成為守護海洋的力量
根據世界自然基金會(WWF)稱,全球海洋塑膠垃圾中約有三分之一是漁具,例如漁網和繩索。為了減少浪費,igus 與一家比利時合作夥伴共同生產 igus:bike,他們收集漁船在近海遺失的漁網,清洗後加工成塑膠粉末。Jens Boldt 說:「我們的材料科學家已經成功確保自行車車架的 50% 塑膠可以由這種回收材料製成。在生產方面,igus 延續前代車款所採用的特殊製造技術,打造無接縫且高強度的中空車架結構。透過持續優化製程,使車架具備更高的剛性。不僅能減少車架壁厚,也讓整體線條更加俐落。」全新的雙側後三角車架設計賦予了這輛橘黑相間的自行車獨特的風格。igus 透過射出成型製造其他零組件,例如座管和車把。
都市交通中的低維護解決方案 適合都市環境的低維護騎乘體驗
在城市中移動時,自行車經常暴露於雨水和潮濕環境,例如:停放在超市或公共場所外。傳統自行車的鏈條、座管、輻條及車架焊接處容易因此生鏽,不僅增加維護成本,也可能需要頻繁更換零件。尤其是對於高階的自行車或電動自行車而言,這筆費用加起來可能相當可觀。Jens Boldt 強調:「相比之下,igus:bike幾乎免保養,即使長時間暴露於戶外雨水環境中,也無需擔心鏽蝕問題。此外,軸承無需額外維護,大幅降低保養需求。igus 在煞車、踏板和避震器上使用由高性能工程塑膠製成的免上油自潤軸承,整合的固體潤滑劑可確保長時間低摩擦乾式運行,無需潤滑油。
圖片說明:

圖片:PM3126-1
全新的 igus:bike 電動自行車:它由 50% 的回收漁網製成,代表永續發展和低維護的城市移動方式。(資料來源:igus SE & Co. KG)