沒有司機也能堆疊棧板?igus 的自動堆高機提高了物流效率

27 7 月, 2026

經濟實惠、自動化且可立即使用:igus 推出 ReBeL Pallet Mover 棧板搬運機,解決技術人力短缺的問題

空蕩蕩的駕駛座和散落在周圍的棧板:德國物流業陷入人員短缺危機。根據 Fraunhofer SCS 的資料,94% 的公司抱怨缺乏技術工人。雖然尋找合格的堆高機司機通常需要數個月,但科隆的工程塑膠專家 igus 現在提供了一種解決方案:ReBeL Pallet Mover,這款無人駕駛堆高機可以在沒有工作人員的情況下提供幫助。

物流業多年來一直面臨嚴重的人力短缺問題,不僅影響貨車司機,也影響倉庫工作人員,包括堆高機司機,工程塑膠專家 igus 也有這樣的經歷。低成本自動化業務主管 Alexander Mühlens 說:「igus 在科隆總部擁有超過 40 萬平方公尺的物流空間,與許多中型公司面臨相同的問題,我們根本找不到任何擁有堆高機駕駛證的員工。因此,我們自己建立了解決方案。」ReBeL Pallet Mover 不僅僅是一台運輸設備,它還是一個數位化的隊友,配備最先進的感測器技術和智慧導航系統,可完全自動地執行重複且繁重的運輸任務。ReBeL Pallet Mover 能夠獨立穿梭於複雜的倉庫中,拾取棧板並將其移動到正確的位置,整合式感應器可即時偵測障礙物,確保生產安全,並與人員進行協同合作。價格僅為 67,340 歐元起 ( 價格可能因國家而異 ),僅需 12 至 18 個月即可獲得投資回報。

電力續航六至十小時

ReBeL Pallet Mover 的長度為 1.7 公尺,寬度不到 1 公尺,高度約 2 公尺,設計特別緊湊。根據不同的應用場景,igus 提供不同有效負載的堆高機:300 公斤、1,400 公斤和 1,500 公斤,它的速度可達 5.4 公里/小時,可以完全獨立地執行任務長達 6 小時(Pallet Mover 300)或 10 小時(Pallet Mover 1400/1500),這得歸功於 1104 Wh 或 4320 Wh 的電池。企業還可根據具體需求對自動化助手進行客製化。Alexander Mühlens 解釋:「一個常見的問題是貨叉的設計,有了 ReBel 棧板搬運機,可進行靈活調整,為了讓小型公司更容易開始自動化物料搬運,igus 大幅降低了對比現有解決方案的購買價格。Pallet Mover 300 價格為 67,340 歐元起。 ( 價格可能因國家而異 ) igus 透過減少零組件數量實現此價格優勢;安全基礎設施集中安裝在堆高機頂部,所連接的性能感測器也以經濟實惠的方式整合。」

在 LogiMAT 和 AMR Days 現場體驗

市場對自動堆高機解決方案和其他自主移動機器人(AMR)的需求很高,在這種情況下,igus 將自動化解決方案視為人類物流專家的的最佳夥伴。igus 在購買前提供概念驗證,為了讓企業盡可能輕鬆開始自動化,igus 不僅在 LogiMAT 上展示 ReBeL Pallet Mover,而且還邀請客戶參加 AMR Days。在這裡,物流經理可以親身體驗 ReBeL Pallet Mover 如何減輕內部物流的負擔,並積極應對技術性人力短缺的問題。 

了解有關新型 ReBel 棧板搬運機的更多資訊,請參閱:https://www.igus.com.tw/automation/news/rebel-pallet-mover

圖片說明:

圖片 PM0926-1

igus 的 ReBel Pallet Mover 棧板搬運機可自動執行堆高機工作。(資料來源:igus SE & Co. KG)

影片: https://igus.widen.net/content/vpx6mknhwe/mp4/LCA_VID_Pallet_Mover_forklift_fabric_DE_1.mp4?quality=hd&u=ynfd0c

在文章底下評論

請填寫您的意見。

在意見被處理之前,您的意見將會由管理員來保管。