現已投入彈性生產:igus 推出全新耐用型導輪、滑輪和滾輪保護套
17 11 月, 2025
免潤滑和耐磨耗的 iglidur 滾輪的產品使用壽命比 POM 或 PA 製材質的解決方案長達六倍。
一舉三得:由於市場需求旺盛,igus 正在批量生產新的導輪、滑輪和滾輪保護套,這些產品以前只能作為客製化產品提供。新型零組件採用高性能工程塑膠製造,在眾多應用中是傳統金屬零組件的經濟實惠替代品,它們免潤滑且耐髒汙、耐用、減震、免保養,並可確保運作安靜。
設計工程師經常需要可靠的滑輪,例如用於實現高度可調的工作站、移動式醫療設備或緊湊型升降系統。igus 滾輪開發工程師 Lars Kleist 表示:「傳統上,滑輪採用需潤滑的滾珠軸承,容易受到污染,因此它們可能會造成機器設備發生故障。」因此,工程塑膠專家 igus 在市場上推出了一種替代品:由高性能工程塑膠 iglidur JB 製成的滑輪。它們的優點:由於材料中整合了固體潤滑劑,滾輪可直接在心軸上運行,無需額外的潤滑,這使得它們耐髒污、免保養且經久耐用。根據 igus 內部實驗室的測試,iglidur JB 的耐磨性比 POM 滑輪高出約四倍。為了確保 iglidur 滾輪盡可能減少磨損,igus 已優化滑輪的幾何形狀。例如,特製的凹槽確保繩索盡可能與表面接觸。Lars Kleist 表示:「安裝完成之後,滑輪就成為工程師不再需要擔心的零件,最大表面壓力為 35MPa,滑輪目前提供三種尺寸,適用於 1 毫米、1.5 毫米和 3 毫米寬的繩索。」
導輪由高性能工程塑膠製成,用於線性調整
igus 的另一款新產品是由高性能工程塑膠 iglidur J 製成的導輪系列,它們適用於線性調節,例如用於關閉機器門、可移動控制面板或緊湊的防護蓋,此前,在這些情況下通常使用需潤滑的金屬滾輪。Lars Kleist 解釋:「金屬滾輪非常重,因此在移動時需要較高的驅動力,它們對污垢也很敏感,在某些情況下容易腐蝕,並且在持續受力時會對運行的滑軌造成損壞。另一方面,耐磨且免潤滑的 iglidur J 材料製成的新型滑輪,具有耐髒污、抗腐蝕、不傷害滑軌等優點,並且適用於高達 10MPa 的表面壓力,根據實驗室測試,它們的耐磨性也比 POM 材質的滑輪高出約六倍。雖然滑輪先前僅以特殊零件的形式推出,但由於需求不斷增長,igus 現已推出批量生產的零件。目前可提供外徑 19 至 40 毫米,可直接與標準滾輪進行更換,而無需對設計進行任何更改。
工程塑膠滾輪保護套可減少運轉噪音和磨損
如果設計工程師想要繼續使用金屬滑輪,igus 已經找到一種方法,可以透過一個小改變來延長滑軌的使用壽命。這就是由高性能工程塑膠 iglidur P360 製成的全新滾輪保護套發揮作用的地方。客戶只需幾個簡單的步驟即可將軸承固定到滾輪保護套上,這意味著金屬不再與金屬接觸,而是與塑膠接觸,可以保護運行中的滑軌,從而減少維護工作。Lars Kleist 表示:「我們的實驗室測試證明,iglidur P360 滾輪保護套比傳統 PA 的耐磨性高出三倍,這種材料特別節省成本,而且耐衝擊,它還能顯著降低噪音,新型滑輪可提供外徑 19 至 40 毫米。
圖片說明:

圖片 PM5625-1 新型 igus 導輪、滾輪保護套和滑輪由免潤滑和耐用的高性能工程塑膠製成,在眾多應用中是傳統金屬同類產品的經濟實惠替代品。(來源:igus GmbH)