輕鬆節省空間:igus 推出緊湊型轉盤軸承
12 1 月, 2026
得益於全新的 PRT-04 緊湊型版本,機器設計更高效,安裝空間更大
igus 推出新型 PRT-04 轉盤軸承的緊湊型版本,為中等負載下的精準旋轉運動提供節省空間的解決方案。由於滑動零件採用免潤滑高性能工程塑膠,軸承免維護和耐腐蝕,非常適合安裝空間有限的現代機器。
無論是包裝機、組裝台或工具機上的控制和操作面板,經過大量循環後,轉盤軸承也能確保精確的旋轉運動。 igus 花了 20 多年的時間開發了由耐磨耗高性能工程塑膠製成的轉盤軸承,以滿足這些應用場景的需求。軸承的內環和外環之間具有滑動元件,可承受徑向和軸向作用。免維護設計意味著無需潤滑即可大幅減少摩擦和磨損。 igus 現已開發了 iglidur PRT-04 系列的全新緊湊型版本,專門用於機械設備中的狹小安裝空間。 igus 轉盤軸承產品經理 Marc Trenkler 說:「我們的客戶面臨著將高性能零組件整合到日益緊湊的機器設計中,」經過驗證的轉盤軸承的緊湊版本為設計人員提供了節省空間、輕量化和經濟實惠的解決方案,適用於中等負載下的旋轉運動。縮小外環的特殊設計在內徑中創造了空間,可直接整合電纜和驅動機構。與先前的 PRT-01 系列相比,緊湊型版本扁平約 50%,重量減輕 60%,成本效益提高 20% ,對於動態應用和模組化機器設計具有決定性優勢。由於軸承透過外環螺栓固定在心軸上,因此組裝也更加容易。
適用於各種應用的耐磨工程塑膠
由於滑動元件使用了 iglidur J 等高性能工程塑膠,軸承不僅耐用,而且免潤滑、耐腐蝕且安靜。針對食品技術等特殊應用,igus 擁有符合 FDA 標準的材料,例如 iglidur A180 和 iglidur A181。不含 PTFE 的材料 iglidur JPF 或抗靜電材料 iglidur F2 也可用作滑動元件。
模組化、多功能且經過測試
新型緊湊版本適用於 PRT-04 系列中的所有安裝尺寸,igus 目前也正在開發 PRT-02 系列的節省空間版本,尤其適用於高傾斜力應用。為了快速輕鬆地設計轉盤軸承,igus 提供了免費線上工具。在https://www.igus.com.tw/slewing-ring/configurator,設計人員可以客製化轉盤軸承並直接訂購。igus 還為所有產品提供 4 年保固,您可以使用線上工具計算產品使用壽命,這是基於公司位於科隆佔地 5,500 平方公尺的測試實驗室進行的密集測試。
圖片說明:

圖片 PM4025-1 PRT-04 緊湊型轉盤軸承是一種節省空間的解決方案,適用於精確的旋轉運動,例如在操控面板中。(來源:igus SE & Co. KG.)