通過 PFAS 測試:全新 dryspin® 螺母可快速更換
9 4 月, 2026
igus 的通用法蘭螺母可實現快速 1:1 直接替換,無需設計調整。
對於希望以通過 PFAS 測試的替代材料取代螺桿螺母的工程師而言,現實往往充滿挑戰:市面上幾乎不存在完全不含爭議性化學物質的產品,導致不得不投入高昂成本進行系統性改造。igus 正在使用一種由 iglidur 高性能工程塑膠製成的新型無 PTFE 且經過 PFAS 測試的通用法蘭螺母來改變現狀。憑藉特殊設計的螺紋幾何形狀,可實現快速的 1:1 直接替換,同時確保產品使用壽命優於傳統解決方案。
一名包裝機工程師正面臨一項全新的挑戰:需將所有工程塑膠零組件更換為不含 PFAS 的替代方案。它們未來可能會受到更嚴格的管制,因為它們可能對人類和大自然造成負擔。轉換的核心目的,是確保未來的法律確定性。但魔鬼藏在細節中,設計工程師始終無法為螺桿上的小型工程塑膠螺母,找到合適的替代方案。市面上幾乎沒有通過 PFAS 測試的螺桿,少數可用的產品帶有不同尺寸的法蘭螺母。igus® dryspin® 螺桿技術主管 Thorben Hendricks:「表示為了解決這種困境,我們開發了一個具有不含 PTFE 的通用型法蘭螺母,並針對 96 種最關鍵的 PFAS 化合物進行了測試,射出成型零組件提供包含閉孔與開孔的靈活孔型設計,無需變更設計即可快速進行 1:1 更換。dryspin 螺桿系列的通用法蘭螺母現已提供螺紋直徑為 6.35 毫米、8 毫米和 10 毫米的產品。
特殊螺紋幾何設計,產品使用壽命更長
另一個特點是螺紋設計的靈活性:igus 最初採用 iglidur® JPF 材料,並以射出成型方式製作通用法蘭螺母毛坯。根據客戶要求,這些坯料可以加工成不同形式的螺紋。Thorben Hendricks 解釋:「我們擁有專利的 dryspin 高導程螺桿在業界越來越受歡迎。相較於具有對稱輪廓的傳統螺桿,dryspin 高導程螺桿螺母的螺牙擴大了高達 1.3 倍。正如我們內部實驗室的測試顯示,由於不對稱設計,我們能夠將使用壽命延長約 30%。」
不再需要螺桿的 PTFE 塗層
新型通用型法蘭螺母實現乾式運行,iglidur JPF 材料中整合了固體潤滑劑,不再需要額外上油。這降低了系統的維護需求,並提升在髒污環境中的運行可靠性。低摩擦乾式運行的另一個好處是螺桿不再需要 PTFE 滑動層。Thorben Hendricks 表示:「這為我們的客戶提供了不含 PTFE 且通過 PFAS 測試的完整解決方案。」
您可以在 igus 線上商店找到有關新型螺母的更多資訊:https://www.igus.com.tw/dryspin/lead-screw-nuts
圖片說明:

圖片 PM0426-1
為了實現 1:1 的直接替換,igus 現已開發出由免潤滑高性能工程塑膠製成的不含 PTFE 且經過 PFAS 測試的替代品。(資料來源:igus SE& Co. KG)