可靠的線性技術,讓您在聖誕節期間享受無停機的歡樂體驗

23 2 月, 2026

義大利創意工作室 Mammafotogramma 採用 igus 耐候性的 drylin SLW 線性滑台打造 DIOR 聖誕櫥窗。

法國奢華時尚品牌 DIOR 的櫥窗每年都讓數十萬人著迷,他們所沒有看到的:為了營造冬季魔術, 設計師必須克服許多挑戰,例如為移動的人偶尋找在嚴寒中也能運作的電動調節系統。igus 的線性滑台具有良好耐候性且免潤滑,讓聖誕魔術完美呈現、亮眼登場。

聖誕櫥窗展示有著悠久的傳統,無數孩童緊貼聖誕櫥窗,看著火車穿梭、泰迪熊揮舞的小小冬日國度,最令人印象深刻的裝置之一是法國奢侈時尚品牌 DIOR 的聖誕節外牆。在巴黎蒙田大道 30 號,創意公司每年都會想出一些新花樣,讓大人小孩都為之著迷。今年是閃耀的大星星。2024 年,迷你艾菲爾鐵塔綿延數層樓、巨大的星星和漂浮的手提包,在白色、藍色和金色燈光的映照下,宛如童話般的場景。

聖誕外牆機械必須抵擋風霜雨雪

然而,美好的事物往往存在於你的目光落下之處。每年,設計師都面臨著一個挑戰:他們必須建造出一種聖誕景觀,使其能夠獨立運行數周而無需維護,即使在雨雪霜凍和大風天氣下也能正常運轉。當成千上萬的人在 12 月忙著聖誕購物時,在這種情況下,很難使用起重機對外牆進行維修。因此,成千上萬種堅固耐用且低維護成本的零件需求旺盛,儘管它們並不總是容易找到。其中一個例子是:2024 年的裝置藝術作品包括帶有門鉸鏈的大型發光星星,門板自動展開,一位穿著裙裝、佩戴帽子、提著手提包的女性人形便優雅登場。為了進行這項調整,義大利創意工作室 Mammafotogramma 的設計工程師們正在尋找一款電動滑軌,它不僅要防水、防塵,還要盡可能安靜。畢竟,噪音會破壞聖誕節的魔力。Mammafotogramma 技術總監 Gianluca Lo Presti 表示:「傳統滾珠螺桿是行不通的,因為潮濕、髒污、灰塵和霜凍都會影響功能和運行。」

igus 的免潤滑線性滑台為聖誕節增添了魔力。

解決方案:igus SLW 線性滑台系列,配備電動螺桿驅動。Lo Presti 說:「多虧了這些不受天候影響的模組,線性滑台中的人偶在聖誕節期間每天都能移動數百次而不會有停機時間。」導軌採用耐腐蝕鋁合金製成,人偶的支架安裝在滑塊上。當門鉸鏈打開時,馬達帶動固定人偶的滑台向前轉動。特別之處在於:滑塊透過四個高性能工程塑膠自潤軸承在滑軌上移動,這種材料含有固體潤滑劑,使滑塊能夠沿著滑軌平穩移動,無需任何潤滑劑。igus drylin 線性驅動技術產品經理 Michael Hornung 說:「與許多需上油潤滑的軸承不同,工程塑膠自潤軸承不會吸附灰塵和髒汙,從而避免影響運行。」此外,即使在冬季零下低溫環境下,工程塑膠自潤軸承也能可靠運行,不會結凍或卡死。根據 Lo Presti 的說法,線性滑台的滑動幾乎是無聲的。因此,這項技術巧妙地融入了整個裝置,絲毫沒有破壞聖誕節的氛圍。

更多關於 drylin SLW 線性滑台系列的資訊:https://www.igus.com.tw/drive-technology/linear-axes-with-spindle/slw-series

圖片說明:

圖片 PM6925-1 由於 igus 提供的耐候性強的 drylin SLW 線性滑台,DIOR 聖誕裝置中的人偶在整個聖誕節期間每天移動數百次,從未出現停機。(資料來源:igus SE& Co. KG)

在文章底下評論

請填寫您的意見。

在意見被處理之前,您的意見將會由管理員來保管。