堅固耐用的旋轉吹射成型塑膠車輪使日常載貨自行車的故障率更低

2 7 月, 2026

igus 推出的新型車輪降低了城市交通中的維護成本,並且在高負載下行駛 10,000 公里後,仍可靠地運行。

在越來越多的城市,食品經銷商提供載貨自行車送貨到府的服務。然而,載貨自行車面臨一項挑戰:它們的車輪承受的負載比普通自行車的車輪更高。因此,問題屢屢發生,導致交貨延誤和昂貴的維修費用,使這種運輸方式的成本效益降低。igus 的解決方案:採用旋轉成型工藝,將塑膠一體成型,打造出堅固耐用的輪子。

一個由塑膠製成的車輪?乍聽起來很不尋常。然而,這個想法絕非偶然。近年來,來自科隆的塑膠專家 igus 在 igus:bike 自行車上累積了豐富的經驗,這款自行車由超過 90% 的塑膠製成,其中 50% 由舊漁網等回收材料製成。igus 自行車零件業務主管 Jan Phillip Hollmann 表示:「在數百次騎乘測試,以及跨越各大洲、累積數千公里的 igus:bike 世界巡迴之旅中,我們發現車輪堅固耐用。因此,我們決定將 24″ 和 26″ 的塑膠車輪作為單獨的產品提供,這讓製造商有機會使他們的載貨自行車更加安全可靠。」無論是在人口密集的城市進行配送、運輸大型貨物還是在惡劣天氣條件下的日常使用:這些車輪以其高負載能力和可靠性令人印象深刻。

即使騎乘 10,000 公里,經過佈滿坑洞的路面後,仍然可靠運作。

電動載貨自行車在道路交通中比普通自行車承載更高的負載,當車上載運多戶家庭的貨物時,總重量通常高達 300 公斤。因此,在轉彎時會產生特別大的受力,加上行經路緣、坑洞與石板路等嚴苛路況,使輻條、輪圈、輪轂與軸承承受極高的應力。Jan Phillip Hollmann 表示:「我們內部實驗室根據 DIN 79010:2020-02 進行的測試證明新款塑膠車輪符合這些高要求,在車輪測試台上,每個車輪承受了 120 公斤的負載。滾輪軌道上顛簸不平,每次旋轉皆會產生衝擊,類似於行經坑洞時的感受。即使行駛了 10,000 公里之後,車輪仍能可靠地運轉。因此我們可以預見在日常的自行車配送中,所需的變動將會大幅減少,這對於從事送貨業務的車隊營運商而言是一個決定性的因素。」

降低保養成本

與一般自行車相比,載貨自行車的維護成本相對較高,許多配送業者必須定期對輻條進行調整並重新校準輪圈,這耗費了額外的時間和精力。如今,隨著 igus 採用一體成型滾塑成型製程生產車輪,這些問題都已成為過去式。該製程採用旋轉的吹塑成型,使熔融的塑膠粉末均勻分佈於模具內壁並逐步固化成型。Jan Phillip Hollmann 對旋轉的吹塑成型解釋:「這可以打造出無接縫、尺寸穩定且具有高負載能力的結構,同時呈現碳纖維外觀,提升整體質感。高扭轉強度是貨物運輸中一個決定性的優勢,尤其是在需要突然煞車、頻繁啟動和路面顛簸的惡劣路況下。為了確保必要的強度和堅固性,車輪採用較高的壁厚設計。因此在 24″ 至 28″ 規格下,重量介於 2.2 至 2.5 公斤之間。

當車輪使用壽命結束後,可透過 igus 回收,重新進入材料循環,實現資源再利用。對於自行車製造商和車隊營運商來說,這是一個明顯的優勢,因為他們不僅專注於效率和耐用性,而且在選擇零件時還會考慮永續發展。

關於 igus 自行車零組件的更多資訊:https://www.igus.com.tw/industry/bicycle

圖片說明:

圖片 PM2826-1

igus 生產的滾塑成型塑膠車輪提高載貨自行車在嚴苛的日常配送條件下的可靠性。(資料來源:igus SE & Co. KG)

在文章底下評論

請填寫您的意見。

在意見被處理之前,您的意見將會由管理員來保管。