提升拖鏈安全性:igus 推出用於模組化連接器的 RFID 鎖

20 4 月, 2026

igus 的 RFID 鎖可防止未經授權的人員觸碰拖鏈連接器。

在許多工業工廠中,對模組化連接器進行不必要的變動可能會導致停機或增加維修成本,拖鏈的連接點受到的影響尤其顯著。為了在未來更好地保護這些連接點,igus 推出了適用於模組化連接器的新型 RFID 解決方案。

一家食品製造商的包裝生產線突然停機,操作員試圖找到解決方案,他未經授權擅自斷開拖鏈的模組化連接器,造成了更大的損失。igus 的 readychain 全裝配拖鏈與 readycable 預裝配電纜產品經理 Markus Hüffel 表示:「這種干預對許多公司來說都是一個嚴重且代價高昂的問題,因為它們會導致系統停機和昂貴的維修費用,因此許多公司都希望找到一種更簡便的方法來更好地保護敏感連接器,我們首次推出的 RFID 鎖解決方案可進行改造升級,並精準地解決了這個問題。」igus 專門為拖鏈的模組化連接器開發了這個配件,這款鎖可直接安裝在現有的模組化連接器上,僅限授權的 RFID 卡才能開啟。由於整合方式簡單、相容性高,客戶在初步測試後給予了正面的回饋。

小巧、數位保護且可改造

RFID 鎖由扁平的基座組成,無需工具即可組裝,金屬插針可靠地鎖定模組化連接器,整合式的微型電腦會檢查是否有授權的 RFID 卡。必要時,系統可以完整記錄每一次的使用情況,方便後續的維護、文件管理與品管作業,確保操作過程具備更高的透明度與可追蹤性。

模組化連接器:一鍵連接 16 條電纜

模組化連接器可以將多種電纜,從匯流排電纜和動力電纜,到光纖電纜和氣動軟管整合到一個結構清晰的介面中。這樣就無需連接多個單獨的接頭,而是形成一個結構清晰的模組,只需一個步驟即可完成連接。這樣,公司可以將組裝時間縮短高達 80%,並大幅減少錯誤來源。安裝速度更快,因為接觸元件無需工具就能輕鬆卡入基座,可以靈活地組合多個基座,建立客製化的界面。只需一次插拔,就能連接整個系統,並安全固定約 16 條以上的電纜。有效避免錯誤分配和混淆,大幅減少記錄與整理的工作量。扁平、節省空間的基座還可以實現高接觸密度,是緊湊機房的理想選擇。不同的電線電纜在一個模組中,而不是透過許多個單獨的連接器組合在一起。每個基座最多可安裝四個電氣、光學或氣動插件,這意味著系統可以非常靈活地配置,組裝完全無需工具,可以輕鬆快速地擴展和改造。電源線、數據線和傳輸線佈局清晰,匯聚於中央傳輸點,這種模組化設計使其既適用於小型機器,也適用於大型系統。

有關模組化連接器的更多資訊,請參閱:

https://www.igus.com.tw/harnessing-and-connectors/connectors/module-connect

圖片說明:

圖片 PM1026-1

適用於模組化連接器的新型 RFID 鎖為工業公司提供安全可靠的拖鏈存取保護。(資料來源:igus SE & Co. KG)

在文章底下評論

請填寫您的意見。

在意見被處理之前,您的意見將會由管理員來保管。