新型拖鏈輸送架節省了 88% 的卡車運輸量
25 8 月, 2025
igus 的 readychain 全裝配拖鏈環保輸送架改善了卡車裝載區域的使用,並降低了運輸成本
由於德國道路上的貨車車流量不斷增加,有效利用裝載空間變得越來越重要。因此, igus 開發了新型 readychain 全裝配拖鏈環保輸送架。全裝配拖鏈的運輸和環保輸送架由堅固的樺木多層板製成,與傳統的金屬輸送架不同,它無需工具即可拆卸。在回程運輸過程中,它可節省高達 88% 的運輸量,減少碳排放和運輸成本。環保輸送架現已可供 readychain 全裝配拖鏈服務的客戶使用。
在德國高速公路上,卡車車隊在車道上雍塞數公里已成為常見景象。根據聯邦環境署的數據,2024 年卡車運輸量約為 2.31 億次,總里程數超過 210 億公里,運輸貨物重量為 27.8 億噸。交通部預測,到 2051 年,交通量可能還會增加 54%。塞車、噪音和碳排放也將相應增加。鑑於這些數據,每家公司都必須將卡車的運輸空間視為寶貴資源,充分利用它並減少運輸量。因此, igus 開發了 readychain 全裝配拖鏈環保輸送架,這是一種用於可回收包裝的新型運輸支架,可用於在卡車運輸全裝配拖鏈時減少體積和成本。
模組化設計,方便回收
readychain 全裝配拖鏈的環保輸送架採用多層薄樺木板坯製成,樺木是一種堅固且尺寸穩定的材料,這些毛坯可以作為單獨的模組在改裝的歐式棧板上組裝,而無需工具。結合客戶應用中保留的鈑金零件,我們打造了一個客製化的輸送架,可以根據機器的幾何形狀定位拖鏈,因此無需費力抬起即可進行連接。組裝完成後,igus 只需幾個簡單的步驟即可拆卸環保輸送架,無需工具,並將其運回卡車以供下次使用。readycable 預裝配電纜和 readychain 全裝配拖鏈產品經理 Markus Hüffel 解釋:「環保輸送架節省空間,當我們交貨環保輸送架時,我們需要為客戶的系統提供約 1.5 立方公尺的空間。拆卸後,只需要 0.17立方公尺。與傳統金屬輸送架相比,將體積減少約 88%。與笨重的焊接金屬輸送架不同,環保輸送架更輕且可以拆卸。」還有一個附加優勢是由於重量輕,卡車的燃油消耗也更少。
readychain 全裝配拖鏈服務減輕物流和組裝壓力
環保輸送架是 igus 打造更永續的 readychain 全裝配拖鏈服務的另一個基石,因為客戶收到的拖鏈都是即裝即用的。所有來自 igus 的 chainflex 耐彎曲電纜系列都已配線完畢並配有接頭,用於預測性維護的感測器也已安裝完畢,可將組裝時間減少高達 75%。Markus Hüffel 說:「客戶不再需要組合來自不同製造商的眾多零組件,只需一個零件料號即可從單一來源獲得所有零組件。該系統還減輕了運輸物流的負擔。「由於所有所需的零件均在一個包裹中出貨,因此單獨運輸的次數顯著減少,從而降低了運輸量。」readychain 全裝配拖鏈服務目前已在全球 13 個據點提供。每週,有 400 套全裝配拖鏈從科隆工廠出貨。由於高度自動化的生產, igus 可以經濟實惠地提供無最小訂購量的客製化組裝。
有關 readychain 全裝配拖鏈環保輸送架的更多資訊:https://www.igus.com.tw/harnessing-and-connectors/pre-assembled-energy-chains/service
圖片說明:

圖片 PM3725-1 readychain 全裝配拖鏈的環保輸送架採用模組化設計,易於操作,無需工具即可組裝和拆卸,為物流提供了最大的靈活性。(來源:igus GmbH)