交通號誌下的維護:igus 讓拖鏈的狀況一目了然

發佈於: 30 9 月, 2025

透過全新的 EC.WLC 指示器,igus 提供了一個簡單的解決方案,可監控 E4Q 拖鏈系列的狀況,它的特殊之處在於它完全不需要電子設備、軟體或外部電源即可運作。機械式感測器使用彩色的交通號誌系統,直接在產品上顯示磨損狀態,使維護變得可規劃、透明且經濟高效。

查看更多...

售價不到 5 萬歐元*:igus 推出人形機器人 Iggy Rob

發佈於: 22 9 月, 2025

人形機器人即將為整個產業帶來革命,雖然之前的系統非常昂貴,但動態工程塑膠專家 igus 現已提供其首款人形機器人 Iggy Rob 作為低成本解決方案,它以約 47,999 歐元的價格為工業生產、服務業或運輸任務的公司提供支持。為了獲得新助理的使用經驗,igus 呼籲企業「在投資前先進行測試」。

查看更多...

耐磨性提升 65 倍:igus 開發用於極端化學負載的滾珠軸承

發佈於: 15 9 月, 2025

igus 開發了兩款新型耐化學腐蝕且特別耐用的 xiros 滾珠軸承,特別適用於與化學品接觸的應用,它們的耐磨性比完全由聚醚醚酮 PEEK 塑膠製成的滾珠軸承高出 65 倍。這種耐用性歸功於由技術陶瓷製成的內外環和滾珠以及 igus 基於 PEEK 開發的保持器的組合。化學和流程製造工業、航空航太和汽車等產業的設計工程師都受益於長使用壽命。

查看更多...

igus 推出緊湊型電動伸縮滑軌

發佈於: 8 9 月, 2025

從服務機器人到醫療技術到車輛設備:消費者正在習慣自動化運動控制系統。為了在狹窄的安裝空間內實現這些目標, igus 開發了新型、低維護的電動伸縮式滑軌 drylin NTM-45。該系統的高度僅為 42 毫米,寬度為 45 毫米,寬度在 150 至 500 毫米之間,具體取決於設計,最大延展長度達 500mm。

查看更多...

透過長時間測試確保電池生產的安全性: igus 拖鏈獲得全新乾燥無塵室認證

發佈於: 1 9 月, 2025

在半導體和電池生產中,高度清潔至關重要。由於這些技術必須提供越來越高的性能並且盡可能小,因此它們變得更加敏感,這也增加了對生產環境的要求, 透過乾燥室和無塵室的組合來滿足這項要求。igus 拖鏈現已在長期測試中證明了其適用於乾燥無塵室,並獲得了 Fraunhofer IPA 頒發的兩項新證書。

查看更多...