許多列印材料都含有所謂的 PFAS 化學品。由於對人類和環境有潛在風險,歐盟未來可能會限制這些產品。 因此,許多敏感行業(例如醫療技術)的製造商已經在尋找 3D 列印的替代材料。其中一種替代材料就是我們的新型 iglidur i2000,不含任何濃度超過 0.1% 的 96 種被認為至關重要的 PFAS 物質。這種新型 3D 列印材料是一種液態光敏合成樹脂,SLA 和 DLP 列印機利用紫外光逐層固化,從而製造出三維塑膠物件。
高效率、經濟高效、適合日常使用:從協作機器人到 AGV 無人搬運車,機器人可以執行單調的任務並減輕員工的負擔。更少的繁瑣任務、更快的流程和更高的效率:工程塑膠專家 igus 在自己的生產和物流中實施廣泛的自動化。目前已有超過 1,500 種應用投入使用,例如協作機器人、自駕車、並聯式機械手臂等,數量每天都在增加。這表示:自動化不一定昂貴或複雜。
igus 在其半導體製造和電池生產的產品組合中新增了耐磨 xiros 滾珠軸承。除了拖鏈之外,igus 現在也提供由耐磨高性能塑膠製成的無塵室專用滾珠軸承。xiros 滾珠軸承系列中的全新工程塑膠軸承滿足無塵室生產的最高要求,它們是專為電池生產和半導體產業的敏感環境而開發,例如用於輸送滾輪。新型滾珠軸承具有高耐磨和抗化性,同時大幅減少了粉塵排放。
igus iMSPO 全程移動式岸電系統為現代港口的挑戰提供了創新的解決方案,該系統符合 IEC 80005-1 等技術安全規範標準,可協助客戶克服基礎設施的限制和操作上的複雜要求。由於船舶體積越來越大,港口面臨著為每艘船舶提供以固定式岸電坑連接電力的艱鉅任務。igus 開發了適用於港口的 iMSPO 全程移動式岸電系統,可根據船舶在泊位的位置靈活移動,該系統可讓船舶停靠港口時關閉柴油引擎,改用更環保的岸電,從而大幅減少二氧化碳排放量。igus 在促進永續和靈活的港口營運方面發揮了核心作用,榮獲「年度海事創新獎」。
無論是在自動化工件處理、物流中的托盤系統或可調式組裝裝置中:需要使用堅固的線性滑台進行自動調節任務的設計師經常會浪費寶貴的時間來整合馬達和控制系統。為了避免這種情況, igus 開發了 drylin SLX-8060——一種帶有電動 dryspin 螺桿驅動的新型即裝即用線性滑台。其負載能力高達 600 公斤,非常適合物流、機器人和包裝技術中的元件製造應用。