238 款 chainflex 耐彎曲電纜獲得乾燥無塵室認證

18 5 月, 2026

igus 是第一家通過無鹵 TPE 電纜認證,符合 IPA 乾燥無塵室 4 級和 5 級標準的供應商。

世界各地的乾燥無塵室需求數量正在不斷增加。主要重點在於系統自動化,確保快速且經濟高效的生產。除了已通過認證的拖鏈適用於乾燥無塵室,igus 的無鹵 chainflex TPE 電纜現在也已成功獲得弗勞恩霍夫製造工程與自動化研究所 (IPA) 的認證,符合乾燥無塵室 4 級和 5 級標準。這為高度自動化電池生產的客戶提供能源管理解決方案,並提供長達四年的可靠保固。

潔淨度的生產環境在鋰離子電池的製造過程中發揮至關重要的作用。潮濕、灰塵和微塵粒子排放會導致嚴重的品質問題,並縮短產品使用壽命。乾燥無塵室的需求日益增長,其中相對濕度通常低於 1%,或者含水量在幾 ppm 的範圍內,以保護吸濕性材料,例如電池中的電解質免受化學反應的影響。然而,並非所有的機器零組件都能承受如此嚴苛的環境條件。igus 拖鏈產品經理及無塵室專家 Kira Weller 表示:「由於空氣乾燥,很多零件都很容易受損,因此必須在很短的時間內更換,能源管理解決方案對於乾燥無塵室中可靠的能源和數據傳輸至關重要。為了確保我們的拖鏈系統符合乾燥環境的要求,我們正與 Fraunhofer IPA 合作,共同開發動態工程塑膠並通過乾燥無塵室使用的認證。」現在還包括 238 條 chainflex 耐彎曲電纜,它們是我們專為拖鏈開發和測試的高級 TPE 電纜。igus chainflex 耐彎曲電纜業務負責人 Rainer Rössel 解釋:「產品系列包括控制電纜、匯流排電纜、馬達電纜、機器人電纜、伺服電纜和測量系統電纜。」這些電纜首先在 igus 科隆占地 5,500 平方公尺的實驗室中進行了廣泛測試,然後在 Fraunhofer IPA 研究所進行了長時間測試,獲得了乾燥無塵室的最高等級 4 級和 5 級。此認證確保即使在長期壓力下也能保持低發塵,並在乾燥室中確保可靠的材料耐受性,這些都是現代電池生產自動化解決方案的必要先決條件。

與 Fraunhofer IPA 共同頒發證書

Rainer Rössel 表示:「與 Fraunhofer IPA 的合作讓我們的客戶確信即使在最嚴苛的條件下,我們的解決方案也能可靠運作。專門研發的無鹵 TPE 外護套確保了電纜的最大潔淨度和耐用性。此外,igus 為所有產品提供四年保固和線上使用壽命計算服務。特別之處在於 TPE 電纜是目錄產品,可以從常備庫存中訂購,一米起訂,且不收取裁剪費用。客戶還可受益於其他優勢:無最低訂購量附加費和包裝成本。除了耐彎曲電纜之外,經認證的 igus 產品組合還包括其他適用於乾燥無塵室的產品,其中包括 E6 拖鏈系列、e-skin soft 無塵室拖鏈、e-skin flat 扁平無塵室拖鏈和 easy chain E14 方便型拖鏈,它們還通過了無塵室 4 級認證,為電池生產、半導體製造和其他對潔淨度和耐用性要求極高的敏感工業領域的應用提供了理想的解決方案。

您可以在電池生產零組件頁面中找到更多關於乾燥無塵室的資訊

圖片說明:

圖片 PM6725-1

電池生產更安全:igus 已成功讓 238 款無鹵素 TPE 耐彎曲電纜通過 Fraunhofer IPA 的認證,符合乾燥無塵室4 級和 5 級標準。(資料來源:igus SE & Co. KG)

在文章底下評論

請填寫您的意見。

在意見被處理之前,您的意見將會由管理員來保管。