對電動車和人工智慧的需求不斷增長,因此需要越來越多的鋰電池和微晶片。微小的靜電電荷(ESD)肉眼不可見,但會損壞半導體和電子產品生產中的敏感產品。因此,在這些產品附近使用的所有機器零組件都必須具備抗靜電功能。然而,在佈線階段往往難以滿足此條件,因為多數佈線材料通常不具備抗靜電功能。為了解決這個難題,igus 開發了一種新型與無塵室兼容的 e-skin soft ESD 無塵室柔軟型浪管,這是一種緊湊型拖鏈,由於材料中添加了特殊添加劑,因此既耐磨又抗靜電。
法國奢華時尚品牌 DIOR 的櫥窗每年都讓數十萬人著迷,他們所沒有看到的:為了營造冬季魔術, 設計師必須克服許多挑戰,例如為移動的人偶尋找在嚴寒中也能運作的電動調節系統。igus 的線性滑台具有良好耐候性且免潤滑,讓聖誕魔術完美呈現、亮眼登場。
igus 的新型 drylin 控制元件使這一切成為可能。緊湊型 drylin DLE-CU-9 無需繁瑣的佈線,也無需單獨的控制系統和 IT 系統,從而加快了量產機的調試和原型機的開發,它也是一個功能齊全的簡單自動化任務解決方案。控制元件可以在任何地方快速投入使用,黑盒子就像平裝書一樣小巧,重量只有 645 克,因此很容易攜帶。使用者只需在使用地點連接電源和步進馬達即可。可透過步進開關,以 1.1 至 4A 的八級電流調整不同馬達尺寸的運轉電流。此外,還有一個用於切換 24V 和 48V 工作電壓的轉換開關,可調節不同的馬達轉速。
藉由太陽能挑戰極限沙漠旅程!來自亞琛工業大學和亞琛應用科技大學的 Sonnenwagen 團隊證明了其可行性,學生們使用 igus 免潤滑、高性能工程塑膠製成的輕量化、堅固零件,打造了一輛太陽能汽車,並接受了終極挑戰:2025 年普利司通世界太陽能車挑戰賽在橫越澳洲的 3,000 公里路線上,團隊一路奮戰,最終獲得第四名。結合德國卓越工程與永續移動,創造真正的勝利。
成本和效率的壓力對現代生產提出了高要求。透過 ReBeLMove Pro,igus 推出模組化自主移動機器人 (AMR),可根據模組化原則輕鬆客製,從小型貨物運送到機器人解決方案,它可以整合到公司流程中,無需任何經驗。ReBeLMove Pro 的售價僅為 39,800 歐元起,比多數競爭對手的產品高出約 25% 的成本效益。
工業機器人已經成為汽車生產中不可或缺的要素,他們會焊接、塗膠和噴漆。igus 的 triflex 多維拖鏈系列可確保電線電纜在極端扭力和拉力負載下仍能安全移動。透過使用高度靈活的 chainflex 耐彎曲電纜,它們可為機器人提供電源、數據和訊號。igus 推出了一款全新的 TR.P 感測器,這是一款適用於工業機器人的智慧解決方案,可主動監測 triflex 多維拖鏈,並對關鍵拉力做出即時反應,該系統可提早識別潛在損壞的可能性,提高運作安全性,並從啟動階段開始就支援狀態監測。
igus 推出新型 PRT-04 轉盤軸承的緊湊型版本,為中等負載下的精準旋轉運動提供節省空間的解決方案。機器設計更高效,安裝空間更大,由於滑動零件採用免潤滑高性能工程塑膠,軸承免維護和耐腐蝕,非常適合安裝空間有限的現代機器。與先前的 PRT-01 系列相比,緊湊型版本扁平約 50%,重量減輕 60%,成本效益提高 20% ,對於動態應用和模組化機器設計具有決定性優勢。由於軸承透過外環螺栓固定在心軸上,因此組裝也更加容易。
igus 正在擴大其適用於工業動態應用的預裝配電纜系列。新產品是用於 Keyence 基恩斯系統的預裝配電纜,Keyence 基恩斯是世界領先的自動化和檢測儀器解決方案製造商之一。設計人員可以使用即裝即用原理將預裝配電纜連接到移動式高速攝影機,使其更加安全可靠,無需耗時且容易出錯的內部設計。
許多列印材料都含有所謂的 PFAS 化學品。由於對人類和環境有潛在風險,歐盟未來可能會限制這些產品。 因此,許多敏感行業(例如醫療技術)的製造商已經在尋找 3D 列印的替代材料。其中一種替代材料就是我們的新型 iglidur i2000,不含任何濃度超過 0.1% 的 96 種被認為至關重要的 PFAS 物質。這種新型 3D 列印材料是一種液態光敏合成樹脂,SLA 和 DLP 列印機利用紫外光逐層固化,從而製造出三維塑膠物件。
高效率、經濟高效、適合日常使用:從協作機器人到 AGV 無人搬運車,機器人可以執行單調的任務並減輕員工的負擔。更少的繁瑣任務、更快的流程和更高的效率:工程塑膠專家 igus 在自己的生產和物流中實施廣泛的自動化。目前已有超過 1,500 種應用投入使用,例如協作機器人、自駕車、並聯式機械手臂等,數量每天都在增加。這表示:自動化不一定昂貴或複雜。