Energy chains
對電動車和人工智慧的需求不斷增長,因此需要越來越多的鋰電池和微晶片。微小的靜電電荷(ESD)肉眼不可見,但會損壞半導體和電子產品生產中的敏感產品。因此,在這些產品附近使用的所有機器零組件都必須具備抗靜電功能。然而,在佈線階段往往難以滿足此條件,因為多數佈線材料通常不具備抗靜電功能。為了解決這個難題,igus 開發了一種新型與無塵室兼容的 e-skin soft ESD 無塵室柔軟型浪管,這是一種緊湊型拖鏈,由於材料中添加了特殊添加劑,因此既耐磨又抗靜電。
工業機器人已經成為汽車生產中不可或缺的要素,他們會焊接、塗膠和噴漆。igus 的 triflex 多維拖鏈系列可確保電線電纜在極端扭力和拉力負載下仍能安全移動。透過使用高度靈活的 chainflex 耐彎曲電纜,它們可為機器人提供電源、數據和訊號。igus 推出了一款全新的 TR.P 感測器,這是一款適用於工業機器人的智慧解決方案,可主動監測 triflex 多維拖鏈,並對關鍵拉力做出即時反應,該系統可提早識別潛在損壞的可能性,提高運作安全性,並從啟動階段開始就支援狀態監測。
igus iMSPO 全程移動式岸電系統為現代港口的挑戰提供了創新的解決方案,該系統符合 IEC 80005-1 等技術安全規範標準,可協助客戶克服基礎設施的限制和操作上的複雜要求。由於船舶體積越來越大,港口面臨著為每艘船舶提供以固定式岸電坑連接電力的艱鉅任務。igus 開發了適用於港口的 iMSPO 全程移動式岸電系統,可根據船舶在泊位的位置靈活移動,該系統可讓船舶停靠港口時關閉柴油引擎,改用更環保的岸電,從而大幅減少二氧化碳排放量。igus 在促進永續和靈活的港口營運方面發揮了核心作用,榮獲「年度海事創新獎」。
igus 為單一電纜開發靈活且強大的拖鏈系統-試驗計劃招募設計師。無論是食品自動販賣機、實驗室設備或電動門:每當空間有限時,設計師通常會省去單一動態電纜的拖鏈引導——這會帶來電纜損壞的風險,並帶來不必要的維護成本。igus 推出了一款採用高性能工程塑膠製成的新型一體成型、特別緊湊的拖鏈,旨在解決這一問題。由於該產品目前仍處於設計研究階段,igus 正在尋找有意願的公司,希望在試驗計劃中使用拖鏈系統,並將其進一步開發為批量生產。
2026 年 vector 競賽已開放報名,這是 igus 第十次舉辦,旨在表彰全球設計師使用高性能工程塑膠拖鏈並樹立全新技術標準,獲獎者可獲得高達 5,000 歐元的獎金。競賽共頒發四座獎盃:vector 金獎及 5,000 歐元獎金、vector 銀獎及 2,500 歐元獎金、vector 銅獎及 1,000 歐元獎金,以及用於表彰卓越永續解決方案的 vector 環保獎及 1,000 歐元獎金。歡迎各界踴躍報名參賽!
卡車拖車上的電源連接故障可能會導致整個物流停擺,帶有集電滑環的電纜捲筒是一個常見的問題。igus 憑藉 e-spool flex 電纜捲筒推出了一種新型解決方案,它不需要集電滑環,即使在惡劣條件下也能提供可靠的供能,節省空間且用途廣泛。
透過全新的 EC.WLC 指示器,igus 提供了一個簡單的解決方案,可監控 E4Q 拖鏈系列的狀況,它的特殊之處在於它完全不需要電子設備、軟體或外部電源即可運作。機械式感測器使用彩色的交通號誌系統,直接在產品上顯示磨損狀態,使維護變得可規劃、透明且經濟高效。
在半導體和電池生產中,高度清潔至關重要。由於這些技術必須提供越來越高的性能並且盡可能小,因此它們變得更加敏感,這也增加了對生產環境的要求, 透過乾燥室和無塵室的組合來滿足這項要求。igus 拖鏈現已在長期測試中證明了其適用於乾燥無塵室,並獲得了 Fraunhofer IPA 頒發的兩項新證書。
由於德國道路上的貨車車流量不斷增加,有效利用裝載空間變得越來越重要。因此, igus 開發了新型 readychain 全裝配拖鏈環保輸送架。全裝配拖鏈的運輸和環保輸送架由堅固的樺木多層板製成,與傳統的金屬輸送架不同,它無需工具即可拆卸。在回程運輸過程中,它可節省高達 88% 的運輸量,減少碳排放和運輸成本。環保輸送架現已可供 readychain 全裝配拖鏈服務的客戶使用。
Triflex ESD 由高性能工程塑膠 igumid ESD 製成的多維拖鏈組成,拖鏈中可放入如動力電纜、數據電纜以及從機器人底座連接至其工作工具的液壓軟管。標準 RS 回縮系統或纖維桿系統基於相同的拖鏈回縮系統:內部玻璃纖維桿確保自動回縮或懸空長度,防止機器人與拖鏈之間的接觸,它們完全被抗靜電 triflex R 多維拖鏈完全包覆,因此可能產生的電壓都可以立即消散,此拖鏈也可作為封閉式 TRC ESD 系統使用,該系統具有Fraunhofer IPA 的乾燥無塵室認證(ISO 4 級和 5 級)。 Matthias Meyer 說:「這兩款系統均可適配所有常見的機器人類型和製造商,其標準版本已在客戶應用中成功運行超過 15 年,拖鏈和關鍵區域所有連接均已獲得 ESD 認證,可為我們的客戶提供更高的安全性。