igus 全新自潤式滾珠軸承讓無塵室更安全

17 12 月, 2025

igus 在其半導體製造和電池生產的產品組合中新增了耐磨 xiros 滾珠軸承。

除了拖鏈之外,igus 現在也提供由耐磨高性能塑膠製成的無塵室專用滾珠軸承。xiros 滾珠軸承系列中的全新工程塑膠軸承滿足無塵室生產的最高要求,它們是專為電池生產和半導體產業的敏感環境而開發,例如用於輸送滾輪。新型滾珠軸承具有高耐磨和抗化性,同時大幅減少了粉塵排放。

半導體工廠的空氣必須比一般室內空氣潔淨數百萬倍,原因在於現代微晶片的電路尺寸只有幾奈米。如果一個電晶體像一粒米那麼大,那麼一粒灰塵就如同一座山那麼大。為了從源頭防止產生這種情況發生,無塵室自動化系統的零組件必須盡可能耐磨。問題是傳統的金屬軸承如果潤滑不足或發生腐蝕,就會產生微粒。xiros 自潤式滾珠軸承業務負責人 Marcus Semsroth 表示:「最近,越來越多的無塵室客戶詢問是否可以從金屬軸承換成我們的免潤滑高性能塑膠軸承。因此,igus 擴大了產品範圍,並推出了首款適用於無塵室的工程塑膠滾珠軸承。除了我們的無塵室拖鏈之外,新型 xiros 滾珠軸承也是邁向實現無塵室安全的重要一步。」

獨特的材料組合

igus 使用三種材料製造新型自潤式滾珠軸承,內環和外環是由高性能工程塑膠 xirodur C161 射出成型而成,固定玻璃滾珠的保持器由 Xirodur A161 製成。Marcus Semsroth 表示:「我們專門研發了這兩種材料,以達到最高的堅固性、耐磨性和耐化學性。igus 目前正在內部測試實驗室中測試工程塑膠軸承,該實驗室是與 Fraunhofer IPA 生產技術與自動化研究所共同開發和建造的。在六次測試中,已有三次達到最高無塵室等級。在此無塵室等級中,每立方公尺空氣中最多可發現 10 個粒徑 ≥0.1µm 的粒子,不允許粒徑大於 ≥0.2µm 的微粒,這些滾珠軸承現在已經準備好接受 IPA 的正式認證。」

免潤滑且免保養

新型無塵室相容的工程塑膠滾珠軸承適用於中等速度和輕負載的應用,安裝尺寸 6000 的最大轉速為 1,700rpm,靜態負載能力為 60N,動態負載能力為 65N。在 20°C 下的抗拉強度為 27MPa,長時間應用溫度最高為 60°C。Marcus Semsroth 說:「因此,工程塑膠滾珠軸承可用於輕型機械手臂、輸送帶和支撐滾輪等,由於軸承不需要額外的潤滑,因此免保養,是傳統金屬軸承的經濟高效且安全的替代品。」

圖片說明:

圖片 PM6125-1 igus 開發了一種新型無塵室相容的滾珠軸承,採用耐磨高性能工程塑膠製成,專為電池生產或半導體產業等無塵室環境而設計。(來源:igus GmbH)

在文章底下評論

請填寫您的意見。

在意見被處理之前,您的意見將會由管理員來保管。