igus 的全新拖鏈產品讓電動車的充電更容易

25 5 月, 2026

e-tract DC 水平式:為駕駛提供更舒適的充電體驗,減少操作事故,並提供防盜保護

電動貨車的數量正在增加,沉重的充電線經常給物流中心、轉運站和巴士站的司機帶來困難。如果它們被放置在地面上,也存在被盜取或損壞的風險。因此 igus 將拖鏈系統移動到空中:新型 e-tract DC 是一種用於電動貨車、汽車和公共巴士充電的懸空水平式拖鏈,使駕駛員的工作場所更加符合人體工學,降低充電樁損壞和停機的風險,且不易遭竊。另外,該系統的 AC 版本也可用於地下停車場的電動車。

e-tract DC 水平式由一個導槽組成,可以安裝在車輛上方作為獨立裝置,也可以安裝在衍架或結構上。電源線呈環狀放置在導槽中,電源的一端已經固定;充電線在輸送帶上安全移動。當駕駛啟動系統時,輸送帶會將電纜向前移動,使充電插頭緩慢下降並連接到車輛。igus 拖鏈產品經理 Christoph Koch 說:「該系統比地面解決方案更安全可靠,電線電纜不再拖曳於地面,從而降低它們磨損和故障的風險,車輛碾壓電纜或與充電站發生碰撞的危險已不復存在。」

自動充電系統減輕貨車司機的負擔

用於所謂兆瓦級直流充電系統(MCS)的電纜比傳統的電動車電纜更粗、更重,它們專為高功率應用而設計,需要粗銅導體和強力絕緣層,因此每公尺重量可達 4 公斤。駕駛員移動這些重型電線電纜可能會很費力,將它們從充電樁移出是一件很繁瑣的事,最糟的情況是可能導致身體受傷。尤其是貨車司機,他們經常反映日常壓力很大,根據研究表明這會導致他們的病假率高於平均水平。Christoph Koch 解釋:「由於自動升降功能,現在可以輕鬆地將沉重的充電線連接到車輛上,這讓充電更符合人體工學,也更具優勢。」

適用於電動車的緊湊型 AC 交流電版本

全球電動車的註冊數量持續攀升,充電基礎設施也必須跟上腳步。然而,地面充電站或壁掛式充電樁的空間通常有限,例如在多層停車場。因此 igus 還推出 AC 版本的 e-tract 水平式充電系統,用於交流電流,導槽比 DC 版本更小,可以直接安裝在停車位上方,這些電纜也更細,只需輕觸按鈕即可自動向下移動,方便駕駛員將其連接到車輛上。

懸空拖鏈可防止竊盜

位於地面的充電站可能面臨遭竊風險,德國最大的快速充電業者之一 EnBW 指出,充電線因含有銅線,地面式充電站的竊盜風險正不斷攀升。根據 EnBW 的統計,2025 年每天約有 15 至 20 條充電線遭竊,每次事故的總成本約為 5,000 至 8,000 歐元。Christoph Koch 說:「由於我們的懸空拖鏈在運行時間以外會將電纜收回,因此竊賊很難接近它們,特別是公共充電場、服務區、港口物流及地下停車場可以從中受益。」

圖片說明:

圖片 PM2126-1

為電動車提供安全的充電基礎設施:igus 的 e-tract DC 懸空系統使沉重的充電電纜遠離地面,降低了竊盜和損壞的風險。(資料來源:igus SE & Co. KG)

在文章底下評論

請填寫您的意見。

在意見被處理之前,您的意見將會由管理員來保管。