igus 的新型控制元件加速了原型開發

9 2 月, 2026

drylin DLE-CU-9 無需編程即可快速測試電動滑台。

安裝前只需幾分鐘即可測試帶有步進馬達的線性滑台:igus 的新型 drylin 控制元件使這一切成為可能。緊湊型 drylin DLE-CU-9 無需繁瑣的佈線,也無需單獨的控制系統和 IT 系統,從而加快了量產機的調試和原型機的開發,它也是一個功能齊全的簡單自動化任務解決方案。

設計工程師正在開發一種用於新的金屬加工設備,然而,事先測試機器門的功能需要複雜的電氣裝置和控制系統。drylin 驅動技術部門的開發人員 Robin Gehlen 說:「通常至少需要兩個小時才能完成系統的設定與調試,這段時間非常寶貴,尤其是在原型開發階段。因應市場對節省時間解決方案的高度需求,我們開發了一款全新產品:drylin DLE-CU-9 控制元件。」此解決方案無需馬達控制系統或筆記型電腦,即可在大約兩分鐘內測試帶有步進馬達的線性滑台。

像平裝書一樣小巧的控制元件

控制元件可以在任何地方快速投入使用,黑盒子就像平裝書一樣小巧,重量只有 645 克,因此很容易攜帶。使用者只需在使用地點連接電源和步進馬達即可。可透過步進開關,以 1.1 至 4A 的八級電流調整不同馬達尺寸的運轉電流。此外,還有一個用於切換 24V 和 48V 工作電壓的轉換開關,可調節不同的馬達轉速。完成這些設定後,就可以開始測試。透過自動調節按鈕,模組可以設定最佳控制參數,使引擎運轉平穩安靜。使用者可利用兩個按鈕讓馬達向前或向後運轉,速度可以透過旋轉控制進行無段調節。Robin Gehlen 解釋:「由於我們的系統操作簡單,即使是沒有電機工程知識的人也可以輕鬆實現動作或流程的自動化。」

適用於簡單自動化任務的完整馬達控制系統

drylin DLE-CU-9 控制元件不僅可作為測試模組,在簡單的應用中,此模組就是一個功能齊全的馬達控制系統。例如,員工可以使用控制系統來移動噴漆室的輸送帶,它不需要控制櫃、單獨的控制系統或 IT 連接。Robin Gehlen 說:「這可為公司節省大量的開發和設置時間,以及可觀的投資成本。」

有關新型 igus 控制元件的更多資訊,請參閱:https://www.igus.com.tw/product/DLE-CU-9

圖片說明:

圖片 PM6825-1 使用全新的 drylin 控制元件,drylin 電動滑台可在兩分鐘內投入運作。(資料來源:igus SE& Co. KG)

在文章底下評論

請填寫您的意見。

在意見被處理之前,您的意見將會由管理員來保管。